セラミックコンデンサ(キャパシタ)シリーズ別安全規格認定書

国際規格の認定書です。

チップタイプ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
シリーズ タイプ 品番 定格電圧 クラス 安全規格認定書
GA3 Type GB GA3*****GB******** X2:250 Vac(r.m.s.) X2 PDFファイルを開く
GA3 Type GD GA3*****GD******** 250 Vac(r.m.s.) - PDFファイルを開く
GA3 Type GF GA3*****GF******** X1:250 Vac(r.m.s.)
Y2:250 Vac(r.m.s.)
X1/Y2 PDFファイルを開く

金属端子タイプ(自動車用)

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
シリーズ タイプ 品番 定格電圧 クラス 安全規格認定書
KCA Type MF KCA*****MF****H01* X1:250 Vac(r.m.s.)/1000 Vdc
Y2:250 Vac(r.m.s.)/1000 Vdc
X1/Y2 PDFファイルを開く

樹脂モールド面実装タイプ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
シリーズ タイプ 品番 定格電圧 クラス 安全規格認定書
DK1 Type EA DK1**EA*******BH01 X1:440 Vac(r.m.s.)/1500 Vdc
Y1:300 Vac(r.m.s.)/1500 Vdc
X1/Y1 PDFファイルを開く
DK1 Type EA DK1**EA*******AH01 X1:440 Vac(r.m.s.)/1500 Vdc
Y1:250 Vac(r.m.s.)/1500 Vdc
X1/Y1 PDFファイルを開く

樹脂モールド面実装タイプ(自動車用)

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
シリーズ タイプ 品番 定格電圧 クラス 安全規格認定書
EVA Type TF EVA*****TF******** X1:305 Vac(r.m.s.)/1500 Vdc
Y2:305 Vac(r.m.s.)/1500 Vdc
X1/Y2 PDFファイルを開く

リードタイプ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
シリーズ タイプ 品番 定格電圧 クラス 安全規格認定書
DE1 Type RA DE1**RA*******Q01F X1:500 Vac(r.m.s.)/1500 Vdc
Y1:500 Vac(r.m.s.)/1500 Vdc
X1/Y1 PDFファイルを開く
DE1 Type RA DE1**RA*******H01F X1:440 Vac(r.m.s.)/1500 Vdc
Y1:400 Vac(r.m.s.)/1500 Vdc
X1/Y1 PDFファイルを開く
DE1 Type RA DE1**RA*******P01F X1:440 Vac(r.m.s.)/1500 Vdc
Y1:300 Vac(r.m.s.)/1500 Vdc
X1/Y1 PDFファイルを開く
DE1 Type RA DE1**RA*******N01F X1:440 Vac(r.m.s.)/1500 Vdc
Y1:250 Vac(r.m.s.)/1500 Vdc
X1/Y1 PDFファイルを開く
DE1 Type RB DE1**RB*******R01F X1:760 Vac(r.m.s.)
Y1:500 Vac(r.m.s.)
X1/Y1 PDFファイルを開く
DE1 Type KX DE1**KX*******P01F X1:440 Vac(r.m.s.)
Y1:300 Vac(r.m.s.)
X1/Y1 PDFファイルを開く
DE1 Type KX DE1**KX*******N01F X1:440 Vac(r.m.s.)
Y1:250 Vac(r.m.s.)
X1/Y1 PDFファイルを開く
DE1 Type KX DE11XKX*******C05F X1:440 Vac(r.m.s.)
Y1:250 Vac(r.m.s.)
X1/Y1 PDFファイルを開く
DE2 Type SA DE2**SA*******Y**F X1:440 Vac(r.m.s.)/1500 Vdc
Y2:400 Vac(r.m.s.)/1500 Vdc
X1/Y2 PDFファイルを開く
DE2 Type SA DE2**SA*******X**F X1:300 Vac(r.m.s.)/1500 Vdc
Y2:300 Vac(r.m.s.)/1500 Vdc
X1/Y2 PDFファイルを開く
DE2 Type SA DE2**SA*******T**F X1:300 Vac(r.m.s.)/1500 Vdc
Y2:250 Vac(r.m.s.)/1500 Vdc
X1/Y2 PDFファイルを開く
DE2 Type KY DE2**KY*******U02F X1:250 Vac(r.m.s.)
Y2:300 Vac(r.m.s.)
X1/Y2 PDFファイルを開く
DE2 Type KY DE2**KY*******M**F X1:250 Vac(r.m.s.)
Y2:250 Vac(r.m.s.)
X1/Y2 PDFファイルを開く

リードタイプ(自動車用)

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
シリーズ タイプ 品番 定格電圧 クラス 安全規格認定書
DE6 Type KJ DE6**KJ******* X1:440 Vac(r.m.s.)
Y2:300 Vac(r.m.s.)
X1/Y2 PDFファイルを開く
NOTE
  • PDFファイルです。閲覧・印刷・ダウンロードには、Adobe Reader が必要です。