가속도 센서와 Bluetooth® Low Energy를 탑재한 세계 최소 사이즈의 UWB통신모듈을 개발~Qorvo사와 Nordic사의 IC를 탑재~

  • Connectivity Modules

2021-08-30

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

주식회사 무라타제작소(이하,「당사」)는 가속도센서와 Bluetooth® Low Energy을 탑재한 세계 최소 사이즈※1의 UWB※2통신모듈「Type 2AB」(이하,「본제품」)을 개발했습니다. 본제품에는 Qorvo,inc.(이하, 「Qorvo사」)의 UWB IC와 Nordic Semiconductor(이하,「Nordic사」)의 Bluetooth Low Energy SoC※3를 탑재하고 있습니다. 2021년12월 이후의 양산개시를 예정하고 있습니다.

  • ※1당사조사. 2021년8월29일 시점.
  • ※2UWB(Ultra Wide Band): 초광대역 무선.
  • ※3SoC(System on Chip): 기기나 시스템에 필요한 모든 기능을 하나의 반도체 칩에 집적시킨 것.

스마트시티나 스마트팩토리 등을 실현하기 위해 사람이나 물건의 위치정보를 검출하기 위해 Wi-Fi™나 Bluetooth, GPS등의 무선통신 기술이 사용되고 있는데 보다 고정밀 위치정보 검출이 가능한 UWB 통신방식이 최근 주목받고 있습니다. UWB 통신방식으로는 매우 넓은 주파수 대역을 사용하여 장애물에 의한 영향이 적기 때문에 기존 무선통신 기술로는 구현이 어려웠던 수 cm 수준의 고정밀 위치정보를 검출할 수 있습니다. 또한 전파방해에도 강하고 안정적인 통신이 가능하여 비접촉 결제 시스템 등에도 이용 가능합니다.

본 제품은 지금까지의 당사의 Wi-Fi 및 블루투스 모듈 제품 개발로 쌓은 고주파 설계기술 및 독자적인 고밀도 실장기술과 수지봉지기술을 기반으로, UWB 통신과 Bluetooth 시장에서 각각 실적이 있는 Qorvo사의 UWB IC와 Nordic사의 Bluetooth Low Energy의 SoC 조합으로 세계 최소 크기의 UWB 통신 모듈을 개발하였습니다.

Qorvo사 UWB IoT 솔루션 담당 시니어 디렉터 Paul Costigan씨의 코멘트 :
「Qorvo사의 초광대역 테크놀로지로 고성능 솔루션을 지원하게 되어 기쁩니다. Qorvo사는 세계적인 종합 전자 부품 회사인 무라타제작소의 통합 모듈에서의 획기적인 기술과 생산 규모를 통해 UWB채용을 가속화하여 이노베이션의 새로운 물결을 일으키고 있습니다. 이를 통해 스마트폰, 자동차, 민생용 및 산업용 IoT 애플리케이션의 비즈니스 최적화를 추진하고 워크플로우의 효율성과 안전성을 향상시키기 위한 확장된 위치와 거리 탐사를 쉽게 추가할 수 있습니다.」

Nordic사 세일즈 & 마케팅 APAC 담당 부사장 BjørnÅge Brandal씨의 코멘트 :
「이 획기적인 UWB 모듈은 Qorvo사와 Nordic사의 UWB 및 Bluetooth Low Energy 솔루션에 관한 오랜 협력 관계에 기반한 고도로 통합된 SiP 모듈 패키지에서의 무라타 제작소의 탁월성과 완전히 부합한 제품으로 무라타 제작소와 제휴할 수 있다는 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 이 컴팩트한 모듈은 Nordic사의 nRF 52840 시스템 온칩의 높은 집적도와 연산 능력을 완전히 활용하여 무선 연결된 UWB 레인징 제품을 소수의 외부 컴포넌트만으로 구현할 수 있습니다. 이를 통해 공간 절약과 저소비 전력을 실현합니다.」

당사는 앞으로도 시장 요구에 대응하는 제품 개발에 임해, 스마트 시티나 스마트 팩토리등의 실현에 공헌해 갈 것입니다.

특장점

  • 가속도 센서와 Bluetooth Low Energy의 SoC를 탑재하고 Qorvo사의 IC를 사용한 UWB 통신 모듈로서 세계 최소 사이즈(10.5×8.3×1.44mm)
    • 세계에서 가장 작은 크기로 수지 봉지된 모듈로 사용자의 설계 자유도가 높음.
  • 저소비 전력화와 용이한 펌웨어 갱신을 지원
    • 3축 가속도 센서와 Bluetooth Low Energy를 탑재해, 필요할 때만 시스템을 기동시킴으로써, 코인 전지 하나로 수년간 이용 가능한 레벨에서의 저소비 전력화가 가능.
    • 별도 CPU 준비 없이 Bluetooth 경유 펌웨어 갱신 기능의 실장이 가능.
  • 고신뢰성
    • 전파 방해에 강하고 안정적인 통신이 가능.
    • 무선기기의 전파법 인증을 일본, 북미, 유럽에서 취득할 예정.
    • 고주파 회로 설계에 필요한 설계 검증된 레퍼런스 안테나 정보를 제공함으로써, 단시간에 UWB 대응 제품의 개발 서포트가 가능.

사양

UWB칩셋 DW3120(Qorvo사)
BLE※4+MCU칩셋 nRF52840(Nordic사)
CPU코어 ARM Cortex-M4
RAM/플래시 메모리 256KB/1MB
대응UWB밴드 Band 5/9
소비전류(Deep Sleep Mode) 560nA
소비전류(Active Ideal Mode) 8mA
동작온도 −40~85°C
동작전압 2.5~3.6V
사이즈(L×W×D) 10.5×8.3×1.44mm
  • ※4Bluetooth Low Energy의 약어.
  • 기재되어 있는 회사명·상품명 등은, 각사의 상표입니다.

제품 사이트

제품 자세한 내용은 Type 2AB를 참조하십시오.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.