주식회사 무라타제작소(이하, 당사)는 세계 최소※1가 되는 2012 사이즈(2.0×1.2mm)의 차량 PoC※2 인터페이스용 광대역 인덕터 [LQW21FT 시리즈] (이하, 본제품)을 상품화했습니다. 2021년 5월부터 양산을 개시합니다.
최근 자동 운전의 실현을 위한 첨단 운전 지원 시스템(ADAS) 등의 보급으로 자동차의 주변 상황을 모니터링하기 위한 많은 고해상도 차량용 카메라가 탑재되고 있습니다. 이에 따라 다수의 케이블이 사용되게 되고, 1개의 케이블로 신호와 전력을 동시에 전송할 수 있는 PoC 회로의 니즈가 높아지고 있습니다. PoC 회로에서는 회로 처리부에서 광대역 신호를 취급합니다. 한편, 신호와 전원을 분리하기 위해서는 광대역에서 높은 임피던스를 유지해야하기 때문에 일반적으로 여러 개의 인덕터를 사용합니다.
본제품은 당사 독자의 세라믹 재료와 코일 구조에 의해 세계 최소의 2012사이즈(2.0×1.2mm)에서 광대역의 높은 임피던스를 실현하여 인덕터의 개수 및 실장 면적을 절감할 수 있게 하였습니다. 이것에 의해 자동차 카메라 모듈 등의 소형화를 실현하고 전장품의 소형/경량화에 기여할 수 있습니다.
당사에서는 계속해서 시장 요구에 대응하는 제품 개발에 임하여, 자동차의 고성능화/고기능화에 공헌해 나가겠습니다.
제품 상세는LQW21FT_0H시리즈를 참고해주십시오.