주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 스마트 폰과 태블릿 단말 등 모바일 기기 전용으로 세계 최소※1가 되는 0603M 사이즈(0.6×0.3×0.3mm)의 과열 검지용 PTC 서미스터※2 “PRF03BB541NB7RL” (이하, 본제품)을 개발했습니다. 6월부터 양산을 시작합니다.
스마트 폰과 태블릿 단말 등의 모바일 기기의 고기능화/소형화에 수반하여, 전자 부품의 탑재 개수가 증가하고 있습니다. 또한 통신 속도가 비약적으로 고속화되는 5G에서는 개별 부품이 단위 시간에 처리해야 하는 정보의 양도 현격히 증가하여 부품에 부하가 커져 발열하기 때문에 과열 검지 부품의 니즈가 높아지고 있습니다.
본제품은 세라믹 원료의 조성 및 소성 기술의 개량에 의해, 세계 최소가 되는 0603M 사이즈(0.6×0.3×0.3mm)를 실현했습니다. 기존 제품 (1005M 사이즈)에 비해 부피 대비 약 80%, 실장 면적 대비 약 70%를 줄일 수 있습니다.
당사는 향후 검지 온도의 라인업 확충도 추진하여 시장의 니즈에 대응한 모바일 기기의 새로운 고밀도 실장 및 소형화에 공헌할 것입니다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.