• 公司

小型大容量多层陶瓷电容器“0402M尺寸”和“0201M尺寸”在2020年日经优秀产品与服务奖中荣获最优秀奖

2021/1/4

株式会社村田制作所
代表董事社长 中岛 规巨

株式会社村田制作所的0402M(0.4×0.2mm)尺寸、最大静电容量1.0μF的多层陶瓷电容器和0201M(0.25×0.125mm)、最大静电容量0.1μF的多层陶瓷电容器在“2020年日经优秀产品与服务奖”中荣获“最优秀奖”。

 

村田制作所的多层陶瓷电容器

随着5G智能手机的普及和可穿戴终端等的多功能化和小型化,对电子电路也要求进一步小型化和高密度化。其中多层陶瓷电容器是电子设备不可或缺的元件,被广泛用于智能手机和可穿戴终端等电子设备。例如高端智能手机中内置1,000个左右多层陶瓷电容器,市场对该元件的小型化和大容量化需求非常显著。
本次获奖的多层陶瓷电容器使用了本公司特有的陶瓷元素薄层化技术和薄片成型技术,使“0402M尺寸”和“0201M尺寸”都实现了最大容量。通过提供小型且大容量的产品,以节省电子电路的面积,从而使得高功能电子设备在设计上更加自由。今后本公司将推进支持高温工作环境的产品及增加静电容量,扩充满足市场需求的产品阵容,为电子设备的小型化和高功能化做贡献。

 

相关新闻 

率先开发出尺寸为01005英寸产品中拥有最大静电容量1.0μF的多层陶瓷电容器
开发0201M尺寸的大容量0.1μF多层陶瓷电容器
Murata小型,大容量陶瓷电容器(动画)

 

日经优秀产品与服务奖

“日经优秀产品与服务奖”毎年颁发一次,以表彰该年度的最佳新产品和新服务,今年已是第39届。原则上从2020年1至12月份一年期间里,在日本经济新闻、日经产业新闻、日经MJ、日经veritas、日经新闻电子版、Nikkei Asia各媒体上刊登的报道中挑选,由审查委员会严格评审选出约40款新产品和服务。


关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接

详情请单击此处链接

按类别和发布年份查看

按类别


按发布年份