光学运用产品

光学运用产品是指利用水晶光学特性 (双折射性) 的产品。我公司使用经过严格筛选的缺陷较少的人工水晶,生产高品质产品。

波长板

水晶波长板是利用水晶的双折射性,产生常光与异常光的相位差的光学元件。
用于DVD等拾音器及液晶投影仪等。

波长板
单板型
元件数量少的低成本产品。

粘合型
0次波长板因入射光线波长依存性较少,
几乎不存在因入射角变动而导致的相位差变化。

放热板

光学液晶投影仪用水晶基板

放热板

近年来,本产品应用于急速普及的液晶投影仪中。
与以往使用的蓝宝石基板、玻璃基板相比,本品采
用“热传导性”与“成本”均衡性更优异的水晶作
为原材料。

标准规格

项目 标准规格
外形尺寸 (公差) 40×40mm max (±0.2)
素板厚度 (公差) 0.3mm min (±0.1)
光轴制度 ±1° .
缺陷 100µm以下
反射率 (单面AR镀膜品) R < 1% 波长: 420~680nm

产品形状示例

外形尺寸 (mm) 厚度 (mm)
36×30 0.7
28×22 0.5、0.7
25.5×25.5 2.0
23.5×20 0.5、1.4
20×18 0.5
φ26×16 1.4

AR镀膜品和无镀膜品都可对应。
也可对应四角及轮廓部分的倒角加工。
※除上述标准规格外,还有特殊规格。请咨询相关人员。

Dimensions

外形图

AR coat spectral characteristics example

AR镀膜分光特性 (单面)