株式会社村田制作所将可用于汽车用动力传动・安全用途的0805尺寸 (2.0 x 1.25mm) 电源用片状铁氧体磁珠BLM21SP系列商品化。
该产品实现额定电流6A、超高阻抗70ohm,预计具有较高的静噪效果。在易产生噪声的电源线上使用BLM21SP系列,为明确CISPR25等噪声标准作贡献。
该产品将于2018年3月开始量产。
近年来,随着混合动力汽车和电动车等各种功能的电动化,搭载的电子设备越来越多。随之产生的传导噪声和辐射噪声也增多,采用静噪对策的必要性增高。
特别是大电流通过的电源线上容易产生噪声问题,更需要静噪对策,但是设计可用于电源线的高额定电流且高阻抗的静噪对策元件十分困难。
本公司通过导入新型内部电极形成技术,优化构造设计,提高了取得阻抗的效率。本公司既有电源用产品BLM21PG系列是6A、22Ω@100MHz,而通过该技术,相同尺寸实现了6A、2倍以上的70Ω@100MHz。此外,在同等阻抗值的状态下比较,额定电流升至1.5倍以上。
今后将继续扩充高阻抗的产品阵容和高温对应产品。
BLM21SP系列和BLM21PG系列的同等额定电流和同等阻抗的比较
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/