株式会社村田制作所(以下简称本公司)针对智能手机、平板电脑等移动设备研发了超小的0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)的过热检测用PTC热敏电阻(1)“PRF03BB541NB7RL“(以下简称本产品),并于6月份开始量产。
智能手机、平板电脑等移动设备不断高功能化和小型化,搭载的电子元件的数量也随之增加。而在通信速度飞跃性提高的5G中,各个元件在单位时间里必须处理的信息量也显著增加,对元件的负荷增大而造成发热,因此过热检测元件的需求增大。
本产品通过陶瓷原料组成和烧成技术改良,实现了超小的0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)。与传统产品(1005M尺寸)相比,体积比约减少80%,安装面积比约减少70%。
本公司今后亦将充实温度检测产品阵容,适应市场需求,为移动设备的进一步高密度安装和小型化做贡献。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/