製品の品番または品番の一部を入力してください
ムラタのノイズ対策部品は、小型で効率よくノイズを除去するEMI除去フィルタ、コンデンサ内部と基板で発生するESLを低減し高周波帯のノイズを大きく抑制するLキャンセルトランス(LCT)、外部から侵入する静電気から半導体を保護するTVSダイオードなど、さまざまなアプローチからのノイズ対策が行える部品を用意しています。 EMI基礎講座など、ノイズ対策の各種ノウハウの紹介もご覧ください。
BL□シリーズ
NF□シリーズ
DL□/PL□/NFG/NFPシリーズ
DSS1/PLT09/10シリーズ
BNXシリーズ
NFZ_S シリーズ LQW_CAシリーズ
LQZシリーズ
【技術初心者から上級者まで】 続々更新中!実例をもとにノイズ対策ポイントを解説します。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。