製品の品番または品番の一部を入力してください
5GおよびLTE基地局の拡大とデータセンター需要増大により、光通信市場も伸びることが予測されています。ムラタは、ワイヤボンディング対応コンデンサや小型高効率電源装置などで、装置の小型・省エネに貢献し、G-PONによる高速伝送をサポートします。
ムラタはパートナーと連携し様々なヒントを提案しています。快適な生活を生み出す製品開発のための、魅力的なサポート提案をご紹介します。
管理したいモノにBeacon発信機を取り付けて所在管理するトラッキングシステムを提供します。BLEメッシュネットワークを使用することにより、低コストかつ省電力なシステムを実現しています。
WLAN(11b/g/n)+Bluetooth 4.1 Combo ChipとARM Cortex -M4(100MHz)を内蔵した通信モジュールに、"モノのインターネット"に必要な通信・セキュリティ機能を実現するためのプロトコルを実装することで、様々な機器に簡単に通信機能をアドオンするターンキーソリューションを提供します。