製品情報

水晶事業

水晶応用製品 (水晶デバイス) の利用範囲は広く、衛星通信や移動体通信機器から自動車、テレビ、パソコン、さらにはDVD機器など情報家電分野まで及んでいます。高品位水晶素材と超極薄加工技術を基盤に、短期サイクルで高付加価値製品を開発し続けています。光伝送分野やデジタルビデオ、ビデオカメラなど光学分野において、信頼性の高い高周波製品やフィルター製品などの開発に取り組み、今後ますます広がる水晶デバイスニーズに応えています。

Crystal Product

人工水晶

様々な水晶製品に用いられる水晶素材として幅広い用途に使われてる人工水晶についてご紹介いたします。

人工水晶

人工水晶

岩手村田製作所では、1977年に人工水晶の育成工場を建設、1994年には独自の技術で人工水晶製造高圧炉 (白金炉) の開発に成功し結晶欠陥の極めて少ない高品位水晶の量産育成を可能にしました。様々な水晶製品に用いられる水晶素材として幅広い用途に使われています。

人工水晶について

人工水晶の歴史

人工水晶育成の歴史は1905年にイタリアのGeorge Speziaが水熱合成法により人工水晶を育成したのが始まりで、日本では1953年に山梨大学において研究が開始されました。その後オートクレーブと呼 ばれる高温・高圧の育成炉に改良が加えられ、育成技術も向上され、人工水晶の工業化は1959年に育成炉1基あたりの生産量7kgで開始されました。

その後、技術の進歩により天然水晶と同レベルの品質の人工水晶の量産が可能となり、オートクレーブの大型化が推進され、1973年には1m 3以上の内容積を持つオートクレーブが現れ本格的な量産が実現しました。現在では内容積4m 3を超えるオートクレーブもあり、1基あたりの生産量も2トン (2,000kg) 以上となっています。

人工水晶の特徴

人工水晶の特徴
一般的性質
硬度 モース硬度7
比重 2.65×103kg/m3
屈折率 (波長589.3nmに対して)
1.5443 (常光線)
1.5534 (異常光線)
結晶系 三方晶系
化学組成 Sio2
誘電率 4.5
転移温度 573℃
溶解性 フッ素化合物に溶解

圧電気現象

人工水晶の特徴

水晶は圧電結晶ですので、ある方向に力を加えますと電荷を生じます (圧電気現象) 。またある方向に電界をかけますと変形を生じます (逆圧電効果) 。一例として下図のようにX軸 (電気軸) に垂直に切出した水晶片を金属製の電極ではさんで押しますと図に示すように電荷を生じます。逆に図に示すように電界を加えると水晶片は厚さ方向に縮みます。

人工水晶の育成とは

人工水晶は、水晶のアルカリ溶液に対する溶解度が温度により異なる (高温で水晶が多く溶ける) ことを利用し、高温・高圧の雰囲気で育成する、いわゆる水熱合成法と呼ばれる方法で育成されます。

育成炉はオートクレーブと呼ばれる圧力容器で、この中にNa2CO3やNaOH等のアルカリ溶液を充填して昇温し超臨界状態で水晶が育成されます。オートクレーブの上部が下部より低温になるように維持すると高温・高圧下で溶解した原料が溶液の対流により下部から上部へ移動して、種結晶上に析出することにより人工水晶が育成されます。用途に合わせ、育成条件、種結晶の方位および寸法を調整し、形状・寸法および特性の異なった人工水晶が育成されます。充分な管理の下に育成された人工水晶は、形状や寸法が制御されて均一な品質を持っています。

種結晶とは

種結晶の方位は、水晶振動子製造の経済効果を配慮して決定されます。Zカットやrカットの種結晶で育成された人工水晶からは、高周波数帯域に使用される厚みすべり振動や、中間周波数帯域の輪郭振動の振動子が製造されます。
X軸回転系の種結晶は、低周波数帯域の伸縮振動や屈曲振動を使用する水晶振動子に利用されています。
また、育成された結晶の種結晶の表面には異物から構成されるシードベールと呼ばれる薄い層が形成されることがあり結晶の品質に多大な影響をあたえます。

人工水晶の品質評価

人工水晶の欠陥及び不純物量は、成長速度、添加物、原料などに影響されます。特に成長速度は赤外線吸収係数 (α: Q値と相関あり) と周波数温度特性という人工水晶の重要な特性に影響を及ぼします。成長速度が速いとαが増加 (Q値は低下) し、周波数温度特性にバラツキを生じます。

初期の人工水晶品質指標は、水晶振動子のQ値であり、5次オーバトーン5MHz振動子が水晶片の保持や振動子製造上の諸条件によるバラツキの影響を受けにくく、そのQ値が人工水晶自体の内部損失をより正確に反映するため使用されました。しかし、この方法では直径の大きい水晶片が必要であり、目的とする振動子をZ領域から製造できない事もありました。振動子製造によるQ値の測定は、多くの時間と労力を必要とするために現在では赤外線吸収係数αを測定してQ値を推定する方法が採用されています。この方法は微小領域の測定が可能であり成長による変化も検出でき簡単に測定できるという利点があります。

推定Q値グレードC以上の人工水晶は、良質な天然水晶と同等な周波数温度特性を示しますのでこのような結晶は高周波数帯域の高品質振動子などの使用に適しています。育成工程での条件が管理された同一ロット内でのαのバラツキは非常に少ないので特定の製造ロットから評価のためのサンプルを抽出する際にはロット内でZ寸法が最も大きい水晶を選択します。その理由は、αは成長速度に比例して大きくなるので、Z寸法が最大の結晶は同一ロット内でαの最大値 (最低のQ値) を示すからです。

標準仕様

品種 品名 寸法 エッチ
チャンネル
密度の等級
∂3585
最大値
異物密度
の等級
方位
(θ)
X Z Y
±0.2 ±0.2 ±5
Z板 PB-18 9.0 18.0 200 1 0.050 II~ 0°00'
PB-19 9.5 19.0 200 1 0.050 II~ 0°00'
PB-20 10.5 20.0 200 1 0.050 II~ 0°00'
PB-23 23.5 18.0 185 1 0.050 II~ 0°00'
PB-31 31.0 18.0 185 1 0.050 II~ 0°00'
PB-38 65.0 38.0 185 1 0.050 II~ 0°00'
PB-41 65.0 41.0 185 1 0.050 II~ 0°00'
SB-02 53.0 46.0 200 1 0.050 II~ 0°00'
SB-03 76.0 65.0 220 1 0.069 II~ 0°00'
SB-04 100.0 85.0 240 1 0.069 II~ 0°00'

※上記標準仕様以外の特注品も承ります。

角度 Z面のX軸回転 0° 00' ±30'
X面のY軸回転 0° 00' ±15'
X面のZ軸回転 0° 00' ±15'
仕上 #80以上のダイヤモンドホイール仕上です。
外観 製品に影響を及ぼすようなクラック、カケ、ワレはありません。
歪結 晶中に歪は含みません。
双晶 電気的及び光学的双晶を含みません。
種結晶中及び種結晶表面に歪を含みません。育成後の結晶中に歪を含みません。
外観 製品に影響を及ぼすようなクラック・カケ・ワレなどは有りません。
異物 Z領域内の異物許容個数は、IEC758及びJIS C 6704により次のようにグレード区分されています。
大きさ (µm) → 各等級の異物密度
グレード↓ 10~30 30~70 70~100 100以上
I a 2 1 0 0
I b 3 2 1 1
I 6 4 2 2
II 9 5 4 3
III 12 8 6 4

赤外線吸収係数α

赤外線吸収係数αは、IEC758及びJIS C 6704により次のようにグレード区分されています。

グレード↓ 各等級の最大値 推定Q値 (参考数値)
α3585 (X104)
Aa 0.015 380
A 0.024 300
B 0.050 240
C 0.069 180
D 0.100 140
E 0.160 100

エッチチャンネル密度

エッチチャンネル密度は、IEC758及びJIS C 6704により次のようにグレード区分をしています。

等級 チャンネル数 (本/cm 2)
1aa 2
1a 5
1 10
2 30
3 100
4 300

当社の種子品質は全ての品種についてエッチチャンネル密度等級2を保証できます。 また、御客様の購入仕様によっては等級1での対応も可能となっています。

種結晶の方位・寸法・位置

種結晶の方位は0°00' ±15' です。また、Z軸方向の寸法は1.5mm±0.5mmとし、種結晶は下図に示す斜線部分に含まれます。 (Z軸方向の寸法を中心とし、幅は3mm以下)

ランバード人工水晶規格
ランバート人工水晶規格
角度
Z面のX軸回転角度: 0°00' ±30'
X面のY軸回転角度: 0°00' ±15'
X面のZ軸回転角度: 0°00' ±15'
寸法公差 X・Z両軸方向とも±0.1mm
表面粗さ 十点平均粗さ12.5µm (#80ダイヤ)

代表的な人工水晶

SAW用デバイス用人工水晶 (4インチ)

弾性表面波素子は、振動エネルギーが圧電体 基板の表面に集中し表面に沿って伝搬する波動を利用したものであります。

人工水晶の特徴
SAWデバイス用原石品質
異物等級 II 以上
赤外線吸収係数 C以上
エッチチャンネル 30本/m 2

小形振動子、フィルタ用人工水晶

完全気密封止形の高信頼性小形水晶振動子、フィルタなどに使用されています。

人工水晶の特徴
小形振動子、フィルタ用原石品質
異物等級 II 以上
赤外線吸収係数 B以上
エッチチャンネル 30本/m 2

一般用人工水晶

自動車エンジン制御・NC工作機・ロボット双方向テレビ・ファクシミリ等々国内外、他分野のプロセッサーに使用されています。

人工水晶の特徴
小形振動子、フィルタ用原石品質
異物等級 II 以上
赤外線吸収係数 C以上
エッチチャンネル 30本/m 2

ブランク標準仕様

  外形 厚み 表面仕上げ 主面 オリフラ 輪郭
公差
±0.05
公差
±0.05
角度公差 寸法
公差 (h)
角度公差 仕上げ
円板 Φ6.0 0.15‾ I・II ±15" ±0.2 ±15' #400
Φ8.0 0.15‾ I・II ±15" ±0.2 ±15' #400
Φ8.7 0.20‾ I・II ±15" ±0.2 ±15' #400
Φ79.0 0.50‾ I・II・III ±1' ±0.5 ±15' #400
Φ102.0 0.50‾ I・II・III ±1' ±0.5 ±15' #400
9 x 9 0.15‾ I・II ±15" - - #240
10 x 10 0.15‾ I・II ±15" - - #240
12 x 12 0.15‾ I・II ±15" - - #240
80 x 80 0.50‾ I・II ±1' - - #240
102 x 102 0.50‾ I・II ±1' - - #240

※水晶素板の標準的な仕様は上記内容となりますが、標準仕様以外にも対応はできます。

表面仕上げ

(I) : #1000 (II) : #2000 (III) : ポリッシング 厚みは周波数仕上げも可能です。 オリフラ寸法公差hは高さ方向寸法となっております。

光学応用製品

光学応用製品は、水晶の光学特性 (複屈折性) を利用した製品です。当社では欠陥の少ない厳選された人工水晶を使用し、高品位な製品を製造しています。

波長板

水晶波長板は、水晶の複屈折性を利用し、常光線と異常光線の位相差を生じさせる光学素子です。DVD等のピックアップや液晶プロジェクターなどに使用されます。

単板タイプ

部品点数が少ない低コスト品です。

接着タイプ

0次モードのため入射光線の波長依存性が少なく、
入射角変動による位相差の変化がほとんどありません。

波長板

放熱板

光学液晶プロジェクター用水晶基板

近年、急速に普及している液晶プロジェクターに
使用されています。従来から使用されているサフ
ァイア基板、ガラス基板に比べて「熱伝導性」と
「コスト」のバランスに優れた水晶を素材として
います。

波長板

標準仕様

項目
標準仕様
外形寸法 (公差)
40×40mm max (±0.2)
素板厚み (公差)
0.3mm min (±0.1)
光軸制度
±1° .
欠陥
100µm以下
反射率 (片面ARコート品)
R < 1% 波長: 420~680nm

製品形状例

外形寸法 (mm)
厚み (mm)
36×30
0.7
28×22
0.5、0.7
25.5×25.5
2.0
23.5×20
0.5、1.4
20×18
0.5
φ26×16
1.4
Dimensions

外形図

AR coat spectral characteristics example

ARコート分光特性例 (片面)