お問い合わせ
日本語
Global - English
日本語
ホーム
最新情報
会社情報
会社概要
拠点一覧
沿革
ダイバーシティ&インクルージョンと女性の活躍推進
製品情報
水晶事業
電子機器事業
採用情報
採用情報詳細
地域とのつながり
ホーム
製品情報
水晶事業
光学応用製品
光学応用製品
光学応用製品は、水晶の光学特性 (複屈折性) を利用した製品です。当社では欠陥の少ない厳選された人工水晶を使用し、高品位な製品を製造しています。
波長板
水晶波長板は、水晶の複屈折性を利用し、常光線と異常光線の位相差を生じさせる光学素子です。DVD等のピックアップや液晶プロジェクターなどに使用されます。
単板タイプ
部品点数が少ない低コスト品です。
接着タイプ
0次モードのため入射光線の波長依存性が少なく、
入射角変動による位相差の変化がほとんどありません。
放熱板
光学液晶プロジェクター用水晶基板
近年、急速に普及している液晶プロジェクターに
使用されています。従来から使用されているサフ
ァイア基板、ガラス基板に比べて「熱伝導性」と
「コスト」のバランスに優れた水晶を素材として
います。
標準仕様
項目
標準仕様
外形寸法 (公差)
40×40mm max (±0.2)
素板厚み (公差)
0.3mm min (±0.1)
光軸制度
±1° .
欠陥
100µm以下
反射率 (片面ARコート品)
R < 1% 波長: 420~680nm
製品形状例
外形寸法 (mm)
厚み (mm)
36×30
0.7
28×22
0.5、0.7
25.5×25.5
2.0
23.5×20
0.5、1.4
20×18
0.5
φ26×16
1.4
外形図
ARコート分光特性例 (片面)
お問い合わせ
お問い合わせはこちら
採用情報
採用に関する連絡先
TEL.019-637-3431
詳細はこちら