製品の品番または品番の一部を入力してください
ムラタの高周波回路用インダクタは超小型のフィルムタイプ・汎用の積層タイプ・高Q大電流対応が可能な巻線タイプと高周波回路で求められるすべてのラインアップを備えています。
携帯電話RFモジュール、Wifiモジュール、Bluetooth®モジュールや各種マッチング回路など、あらゆる高周波回路におすすめします。
一般用(0.8×0.4mm 以下)、一般用(1.0×0.5mm 以上)、自動車用高周波回路用の各インダクタのラインアップのご紹介。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
電磁界解析用3D CAEデータ(ANSYS™ HFSS向け)をはじめ、ICプラットフォームなど設計開発におけるプロセスをよりスムーズにできるツールのご紹介や設計用サンプルのご紹介。
弊社インダクタ製品の特徴と効果的な使い方をご紹介いたします。
「インダクタとは」という部分から、各種インダクタ製品のはたらき、使い方を解説いたします。
インダクタンス、チョークコイル、直流重畳特性などのインダクタに関する用語を解説します。
デジタルカメラ、スマートフォン、Blu-Ray™、LCD-TV、携帯電話におけるEMIフィルタが使用される箇所をブロック図とともに紹介します。
お客様のお困りごとを解決いたします。
【技術初心者から上級者まで】 続々更新中!実例をもとにノイズ対策ポイントを解説します。
環境関連資料(RoHS適合性証明書/REACH適合性証明書)はこちらからダウンロードできます。
製品に関するMSL(Moisture Sensitivity Level)情報を掲載しています。 ご検討いただいている製品の実力確認等にご活用ください。
シリーズ別の構造図/材料表です。
インダクタの基礎(原理・特性・実装など)から実践に使える情報まで幅広くお届けします。
よくあるご質問と回答をご紹介します。
インダクタメーカーのムラタの技術力でお客様の商品開発をバックアップ。幅広いラインアップで最適なインダクタをご提案します。
無謀ともいえる技術の限界に本気で挑む技術者集団!彼らの製品開発秘話をお届けします。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。