製品の品番または品番の一部を入力してください
土壌センサとは農業における土壌、水質中の状態を継続的にモニタリングし、可視化するために開発されたセンサです。3つのセンサがひとつのパッケージに内蔵されており、EC(電気伝導度)、Moisture(体積水分率)、Temperature(温度)を土壌中、水中で同時に計測することができます。 特に業界初の9電極を用いたECセンサは多くの測定パターンと独自アルゴリズムにより不確定性の排除に貢献します。
業界初の9電極で間隙水ECの測定を、独自アルゴリズムで肥料の量だけの測定を可能にしたECセンサ、温度・イオンによる影響を抑制した水分センサをはじめとした高性能センサをパッケージした土壌センサは外での利用環境に耐えうる強固な構造と品質を持ち、農業での土壌中の温度、水分量、肥料量のモニタリングや、灌漑システムのコントロール、河川、湖沼の水質モニタリングやコントロールなどに幅広く活用することができます。
業界初の9電極・独自アルゴリズムを導入したECセンサで、間隙水ECと肥料の量だけの計測を実現
高精度水分センサで、温度依存の補正とイオンによる影響抑制を実現
野外環境に耐えうるIP68相当の強固な構造と腐食に強い品質
一般土壌に加え、人工培土のロックウールやココヤシピートでも計測が可能
土壌中のEC(電気伝導度)、体積水分率、温度を同時に測定できる土壌センサの特長を詳しく紹介します。
土壌センサの主な用途例と、スマート農業においての活用例を紹介します。
土壌センサを使用した実証実験例を紹介します。
土壌センサのラインアップと電気的仕様を紹介します。
土壌センサの推奨設置方法と、土が柔らかい、固い場合の設置手順を紹介します。
土壌センサの詳しい特長や実証実験例をまとめた紹介資料と、詳しい仕様を掲載したデータシートをダウンロードいただけます。
2022/11/16
テラスマイル株式会社様×黒生野アグリ研究会様
2022/02/08
カルビーポテト株式会社様
土壌センサについてのご購入やご不明点、その他各種ご相談については以下よりお気軽にお問い合わせください。
各種センサで取得したデータを蓄積、クラウド化しデータを一元管理。Pifaa EdgeのUSBポートにセンサを接続するだけです。