製品の品番または品番の一部を入力してください
ムラタの自動車用水晶振動子(XRCGBシリーズ、XRCGEシリーズ)は、既存の水晶振動子にはない世界初となる独自のパッケージ技術を用い、品質や量産性、コストパフォーマンスに優れた振動子です。
次世代車載通信規格Ethernet/FlexRayに対応
負荷容量(Cs):6pF, 8pF, 10pF 他にも対応。 このほかにも高ドライブレベル(600μW)対応品や、+125゚C/+150゚C対応品をラインアップしています。 詳細はお問い合わせください。
車載用途に要求される信頼性保証(AEC-Q200)を満足します。
※対象シリーズ XRCGB_F_A /XRCGB_F_C /XRCGB_F_G / XRCGE_F_A
ご使用になるアプリケーション・機能別に、ムラタのおすすめ製品をご確認いただけます。
ECU小型化に応える2.5×2.0mm / 2.0×1.6mmサイズ。 3.2×2.5mmサイズに対して最大60%の小型化を実現します。
セラロックで培った高信頼性パッケージ採用。耐衝撃性、耐落下性等の優れた機械性能や耐候性能を有しています。
詳細はこちら:
水晶振動子の特性劣化を引き起こすパーティクルが付着した不良品を、製造段階で確実に選別することを可能とする独自の技術。(特許第4998620号)
小型サイズでありながら、はんだフィレットの視認性を向上させるコーナー電極形状を採用しています。
※AOI : Automatic Optical Inspection(基板外観検査)
ご要求のスペックに適した製品を、絞り込み検索ができます。
豊富なアプリケーションサポート ご使用になるICとのマッチング回路に適した製品を検索できる設定支援ツール「IC-タイミングデバイス検索ツール」を提供しています。 詳細はこちら:ICマッチングサービス情報
ムラタの車載用水晶振動子をもっと知る 詳細はこちら:自動車の先進安全走行技術に高品質な水晶振動子で貢献
2.0×1.6×0.7mmサイズの自動車用小型水晶振動子 各シリーズページにて、推奨品番をご紹介しています。
*インフォテインメント専用のシリーズです。
my Murata限定コンテンツ
生産中止予定・生産中止品の情報も掲載しています。 企業メールアドレスにてアカウント作成・ログイン、各Siteの利用申請・メンバーシップ取得が必要です。
高信頼性・低コスト構造など、ムラタの水晶振動子の強みをご紹介いたします。
セラミック発振子(セラロック)・水晶振動子の用途最適選定品をご紹介します。
セラミック発振子(セラロック)・水晶振動子のアプリケーション別サポート情報。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト