製品の品番または品番の一部を入力してください
水晶振動子は、水晶の持つ圧電現象を利用し、その機械的共振から一定の周波数を生み出す素子です。 ICやLSIにはクロック基準信号が不可欠であり、水晶振動子はクロック生成において高い周波数安定性と無調整化、小型化を実現した部品です。
現在、衛星通信や移動体通信機器から自動車、テレビ、パソコン、さらにはDVD機器など情報家電分野まで幅広い用途に応用されています。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
自動車用水晶振動子の製品ラインアップです。サイズや周波数別にスペックの概要をご覧いただけます。
民生・産業用水晶振動子の製品ラインアップです。サイズや周波数別にスペックの概要をご覧いただけます。
当社は以下のICメーカ向けに、水晶振動子、セラミックコンデンサ(キャパシタ)、インダクタ(コイル)、バランなどでリファレンスデザインのサポートをしています。
製品をご使用いただくにあたっての必要な情報をご覧になれます。
高信頼性・低コスト構造など、ムラタの水晶振動子の強みをご紹介いたします。
発振余裕度からドライブレベル、発振周波数の測定方法などをご説明します。
ムラタの回路評価・全5講座の動画コンテンツをご覧いただけます。
水晶振動子についての注意事項です。
ICメーカーに推奨されているタイミングデバイス製品リストです。
IC-タイミングデバイスマッチングサービスと設計支援ツールについて説明します。
製品に関するよくあるご質問とその回答をご紹介します。
各アプリケーションでの使用方法をご紹介いたします。
生産中止、中止予定、およびNRNDの製品リストをご覧になれます。
生産中止予定・生産中止品の情報も掲載しています。 企業メールアドレスにてアカウント作成・ログイン、各Siteの利用申請・メンバーシップ取得が必要です。
水晶振動子に関するPDFカタログは以下になります。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト