请输入产品型号或部分型号。
村田公司的聚合物铝电解电容器具有低ESR、低阻抗、大容量的特点。此外,静电容量具有无直流偏置特性,温度特性也十分稳定,在博文吸收、平滑和瞬态响应方面具有极佳的性能。 因此,十分适合用于平滑各种电路的输入输出电流,并可以作为备用装置在CPU周边设备的负载发生变化时使用。 这将有助于减少元件数量、减小电路板的空间。
产品新闻
产品搜索 每天更新至最新信息。
铝电解电容器根据阴极材料和构造来区分大概可以分为3种类型,村田的铝电容器是全固体的多层型聚合物铝电解电容器(ECAS系列)(参照图1)。 除此之外还有罐型当中的缠绕型,有在阴极使用了电解液的产品和使用聚合物的产品。ECAS系列的特征是除了在阴极中使用了导电率较高的聚合物,还通过叠加多层铝元件将电解电容器中的ESR控制得较低。 此外,ECAS系列能够获得很大的静电容量,并且由于没有DC偏压特性,所以在施加直流电压时实际使用的静电容量稳定。因此,低ESR、大容量且容量稳定是ECAS系列的显著特征。
在下面的视频中将详细介绍高达470µF的ECAS系列的使用案例,以及“大容量”、“低ESR”、“低阻抗”的特点。
更详细的事例介绍请看这里。
通过将ECAS系列添加到MLCC的产品阵容中,村田制作所现在能够提供范围比以往更加广泛的解决方案。
介绍加速器的使用示例及其优点。
给客户带来的好处 ① ② ③
介绍PC的使用示例及其优点。
给客户带来的好处 ① ② ③ ④ ⑤
介绍无线充电的使用示例及其优点。
给客户带来的好处 ① ③ ④ ⑤
介绍Panel的使用示例及其优点。
介绍网络摄像头(IP摄像头)的使用示例及其优点。
给客户带来的好处 ① ② ③ ④
介绍电池峰值辅助(UWB通信)的使用示例及其优点。
给客户带来的好处 ① ② ④ ⑥
介绍SSD的使用示例及其优点。
给客户带来的好处 ② ③ ④
介绍USB的使用示例及其优点。
介绍VR耳麦的使用示例及其优点。
给客户带来的好处
在电路设计工作中是否存在诸如此类的烦恼:“出现了问题,但没找出原因在哪里”“要重新设计,多花了人工”“公司内和很多客户要求产品薄型化,但很难满足这些要求”“电路设计无法交给新手干”? 使用村田的导电性高分子铝电解电容器ECAS系列能有助于解决多种令人烦恼的问题。
聚合物铝电解电容器和新型号数据表PDF目录如下。
在文本框内输入产品型号,点击搜索按钮即可进行搜索。
・可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。
・例:LQP*TN0N4B0?
将阻抗特性、传输特性、反射特性等基本特性以图形方式显示。用户可以在进行可视化确认的同时迅速、方便地选择理想的设备。 此外,用户还可以使用“预期寿命计算仿真”。
如果您正在考虑用什么产品替换其他公司的产品,请点击此处!我们将免费向您发送检索结果中出现的商品。
可以进行预计使用寿命计算模拟、申请技术说明和无偿赠送样品、获取与认证相关的内容“外形图纸”等设计所需的信息。
单击“查看型号列表”按钮,将转入系列产品的搜索结果画面。
用Microsoft® Excel®打开已经下载好的CSV文件时,以0开头的数字(例:0402等)开头的0有可能会自动消失。
当数字开头的0消失时,请用Microsoft® Excel®的「文本文件导入」功能,输入文字列。
下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。