富山村田製作所で設計・開発・生産している商品は、私たちの身近なところで幅広く活躍しています。
電子回路において基準となる、規則正しいクロック信号を発生させる機能を持つ電子部品です。 電子回路における発振子の役割を人間の体に置き換えてみると、人間の心臓に相当します。マイコンのCPUへ基準となる信号(クロック信号)を送り出す発振子は、家電製品、PC、携帯電話など、私たちのごく身近にあるエレクトロニクス機器に搭載されています。 富山村田ではOA市場の新規格や自動車の電装化に対応する商品の開発に注力、フロンティアスピリットを発揮しています。
マイコンのクロック信号として、広範囲なエレクトロニクス機器に利用されます。 特にMHz帯の高いクロック信号は、AV市場・OA市場・カーエレクトロニクス市場など幅広い用途に利用されています。