会社情報
「開発・設計・生産」を一貫して手がけ、 富山にいながら世界を相手にしています。
詳しい情報を見る
「開発・設計・生産」を一貫して手がけ、富山にいながら世界を相手にしています。
富山村田製作所の概要をご紹介します。
富山村田製作所の品質・顧客満足などをご紹介します。
富山村田製作所のダイバーシティ&インクルージョンと女性の活躍推進をご紹介します
富山村田製作所のマルチステークホルダー方針をご紹介します。
圧電セラミックスに特化した事業活動を展開し、業界のトッププランナーとして世界中に電子部品を供給しています。
メトロサーク™は、多くの配線が衝突することなく基板内を走り回っている様子を地下鉄に例えた“メトロ”と回路という意味の“サーキット”を組み合わせ、名付けられました。 高周波特性に優れるLCP(液晶ポリマー)シートを積層した、薄型で複雑な曲げ加工が可能な樹脂多層基板です。
圧電セラミックスの微小な機械的振動、伸縮、屈曲特性を応用した、高精度の機構部品(メカトロ部品)です。
ムラタの高密度シリコンキャパシタは、半導体のMOSプロセスを応用して3次元化することで電極面を大幅に増やし、基板単位面積当たりの静電容量を大きくしたものです。ムラタはこの3次元構造を非結晶基板に一体化する技術を保有しています。
振動モニタリングによる生産設備の予知保全に! 小型SMD形状で機械要素部品への搭載に最適です。
電子回路において基準となる、規則正しいクロック信号を発生させる機能を持つ電子部品です。電子回路における発振子の役割を人間の体に置き換えてみると、人間の心臓に相当します。
水晶振動子は、水晶の持つ圧電現象を利用し、その機械的共振から一定の周波数を生み出す素子です。 ICやLSIにはクロック基準信号が不可欠であり、水晶振動子はクロック生成において高い周波数安定性と無調整化、小型化を実現した部品です。
世界に未だ存在しない性能と機能をモノとしてつくり出し、先進のデバイスフィールドで活躍する人材を募集しています。