1、由圆柱型锂离子二次电池,控制电路板组装而成的电池组; 2、外壳具有耐冲击,难燃特性; 3、电池组内,电压、电流、温度、容量实现智能监控,并且具有高输出大容量的特点。
电动工具、清洁工具、园艺工具。
1、可提供从电芯到外壳的一站式服务; 2、可提供定制化设计和产品; 3、产品快速对应及稳定的品质管理。
1、极高的能量密度; 2、优越的信赖性和安全性; 3、重量轻、使用寿命长、使用电压高; 4、可根据不同客户需求增加和减少电池厚度; 5、不使用任何含有害物质,符合环保要求。
智能手机、电脑、数码相机、智能手表、便携式游戏机。
1、薄型分量轻; 2、尺寸多样; 3、可定制化对应。
搭载村田自主研发和生产的圆筒电池芯。
住宅用太阳光发电系统应用,家庭/公共设施/商业设施等应急电力保障等。
1、寿命长; 2、高安全性能; 3、急速充电性能; 4、高扩展性。
锂离子电池是通过锂离子在正负极之间的移动实现充电、放电的二次电池。 电极就是其中的“正极”与“负极”。 正极与负极是指具备可以释放或接收锂离子能力的材料。
电芯制作。
正极由锂过渡金属复合氧化物,负极由碳材料构成。根据不同用途,使用的材料也有所不同。