生産品目

DCモジュール(ハイブリッドIC・DC-DCコンバータ)

製品概要

プリント配線基板(樹脂製の基板に銅配線されている基板)やアルミナ印刷基板(セラミック製の基板に電極、抵抗体を印刷した基板)に色々な電子部品(半導体IC、コイル、コンデンサ、抵抗など)を搭載した複合部品です。リード線(端子)やコネクタを介して回路基板に取り付けて使用されます。機能的には、カスタムモジュール(ユーザー回路の一部をパッケージ化した部品)とDC-DCコンバータ(直流電圧を必要な直流電圧に変換する部品)の2種類があります。DCモジュールを使うことで、機器の小型化、機能向上が図れ信頼性も向上します。また、お客様の製品開発も容易になります。

DCモジュール

用途

以下のように広い範囲で使われています。

民生市場 ガス給湯器の電子制御、冷蔵庫の電源制御、エアコン電子制御など
産電市場 工作機械の電子制御、コピー機の信号制御など
車載市場 パワー・ウィンドウ制御、キーレス・エントリーシステムの受信回路、電子コントロールユニットなど
通信市場 構内交換機、IP電話の送受信制御など

高周波同軸コネクタ

製品概要

コネクタとは、電気信号や電力を伝える電線をつなぐものですが、その形状や用途によってさまざまな種類があります。一番身近なものとしては、家庭用電源のコンセントとプラグ、オーディオやビデオの接続ケーブル、コンピュータとプリンターを接続する多ピンのコネクタなどがあげられます。

金津村田製作所で生産しているコネクタは、主に数GHzの高周波の電気信号をつなぐために用いられ、電気信号を伝えるケーブル付きコネクタと、セットメーカーで電気特性を検査するときに使用するスイッチコネクタ、スイッチコネクタを使用するためのプローブ等があります。

スイッチコネクタ

用途

最近の電気機器は使う周波数がどんどん高くなっています。また高機能化、薄型化が進むなか、高周波同軸コネクタは以下のように広い範囲で使われています。

ケーブルコネクタ

通信市場 携帯電話、スマートフォン、タブレットPC、E-book
アミューズメント市場 ゲーム機(ワイヤレスLAN)、携帯ゲーム機
OA市場 ノートPC
家電市場 デジタルカメラ

高圧抵抗

製品概要

一般の電気機器は、国内で100V、アメリカなど海外でも200V程度の電圧で使われますが、身の回りには、数千V(100Vの数十倍)もの高電圧が使用される機器があります。高圧抵抗は、このような機器の高電圧回路で使われる抵抗器で、電圧を制御したりコンデンサなどに溜まった電荷を逃がしたりする働きをしています。高電圧での抵抗値変化が少ない信頼性の高い材料を使用しています。

高圧抵抗

用途

LBP(レーザービームプリンター)や、MFP(複合機)、複写機などの高電圧回路に多く使われており、モノクロ(白黒)機から、カラー機へシフトする中、年々、需要が増えています。

その他、身近な商品では、空気清浄機(エアコン搭載を含む)や冷蔵庫、ドライヤーなどの家電製品に使われ、他にもノーベル物理学賞に貢献したカミオカンデで使われている光電子増倍管用電源やX線用電源などにも使われています。