环保与村田

产品所含危害环境物质限制表(部分摘选)

等级 对象物质群
禁止 有关化学物质的审查及生产等规定的法律 第2条第2项 第一种特定化学物质
动安全卫生法实施细则 第16条第1项中的既定物质
毒药及有毒物质管理法规 第2条第3项中既定的特定毒药
出口贸易管理条令 附表第2 35的3的项目(1)(3)(4)中既定的物质
TSCA的SNUR(美国有害物质管理法的重要新规使用规则)的“ANY USE”的对象物质
蒙特利尔议定书 附录A、B、C、E中的既定物质
化学武器公约附表1 A和B所列物质
甲醛
麝香二甲苯(1-叔丁基-3,5-二甲基-2,4,6-三硝基苯)
N-苯基 - 苯胺反应产物与苯乙烯和2,4,4-三甲基戊烯(BNST)
2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D) 多环芳烃(PAH)
石棉 某些芳香胺(致癌)
释放某些芳香胺(致癌)的偶氮化合物(仅针对特定用途的法规)
镉及其化合物 砷及其化合物(一部分除外)
欧盟第528/2012号规定的杀生物活性物质
溴系阻燃剂(PBBs、PBDEs) 铍及其化合物(陶瓷用途)
氯化石蜡(短链) 氯化有机溶剂
氯系阻燃剂 氯化钴
六价铬化合物 二恶英和相关化合物
无机氰化物 丙烯腈
1,4-二氧六环 富马酸二甲酯(DMF)
全氟烷基磺酸(PFAS)
全氟辛烷磺酸(PFOS)及其盐类
全氟辛酸(PFOA)及其盐和酯,具有全氟庚基的化合物
氟化温室气体(PFCs,HFCs,六氟化硫)
铅及其化合物(RoHS指令管理对象的铅)
汞及其化合物 金属羰基
镍金属(只在人经常接触时为对象)
特定有机磷化合物 壬基酚聚氧乙烯醚(只有特定的应用程序被禁止)
红磷系阻燃剂 特异性邻苯二甲酸酯(BBP,DEHP,DBP,DIBP)
放射性物質 铊及其化合物(一部分除外)
有机锡化合物(三取代体有机物、DBB、DBT以及特定用途的DOT)
多氯联苯类(PCB) 单四氯二苯
单甲基二氯二苯基甲烷
单二溴二苯基甲烷
包装材料的重金属(Cd、Cr6+、Hg、Pb)  
削减 / 避免 挥发性有机化合物(VOCs) 锑及其化合物(一部分除外)
乙二醇醚和乙酸酯
丙二醇单甲醚
乙苯 苯乙烯
甲苯 二甲苯
铍及其化合物(不包括陶瓷) 砷及其化合物(印刷电路板的铜箔, 半导体用)
铅及其化合物(RoHS指令适用范围外的陶瓷、玻璃、高温焊料等)
N-甲基-2-吡咯烷酮 2,4-二硝基甲苯
高氯酸和高氯酸盐 双酚A
邻苯二甲酸酯(不包括特异性邻苯二甲酸酯)
钐及其化合物 铊(镀金中)
氯和含氯化合物 溴和含溴化合物
有机锡化合物(3替换、DBB、DBT除外) 二辛基锡化合物(特定用途除外)
监视 IEC62474 声明物质组及声明物质
GADSL申报物质
苄醇 异丁醇
1-辛醇 乙醛
胺类(脂肪族和芳香族) 1,5,9-环十二烷基三烯
环十二烷 1,3-丁二烯
2-异丙基二环 [4.4.0] 癸烷或3-异丙基二环 [4.4.0] 癸烷
烯乙二醇醚及其醋酸盐类
矿质酒精 二苯并呋喃
1,4-二(异丙胺)-9, 10-蒽醌
二苄基甲苯 二异丙基萘
1,3,5-三叔丁基苯 硝基苯
三异丙基萘 1,3,5-三叔丁苯
砷及其化合物(半导体) 钡及其化合物
联苯类 铋及其化合物
1,1-二叔丁基过氧化-3,3,5-三甲基环己烷
铬及其化合物(不含六价铬)
硼及其化合物 CMR物质
钴及其化合物 铜及其化合物
有机氰化物 氟及其化合物
黄金及其化合物 二聚戊烯或氢化产品
马来酸酐 镁及其化合物
镍化合物 锰及其化合物
N,N-二环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺
壬基酚乙氧基化物 硝酸盐和亚硝酸盐
钯及其化合物 高氯酸和高氯酸盐
双酚A 酚类
硒及其化合物 磷及其化合物
银及其化合物 钽及其化合物
碲及其化合物 氢化三联苯
锡及其化合物 钒及其化合物
锌及其化合物 REACH法规的SVHC(高关注物质)
禁止化学武器公约表2、表3中规定的物质
CLP法规的有害物质 包装材料的聚苯乙烯泡沫塑料