製品情報

積層セラミックコンデンサ

製品概要

コンデンサとは一時的に電気を蓄える機能を持った電子部品で、電流に含まれるノイズを取り除いたり、必要な信号だけを取り出したり、直流をカットし交流だけを通したり・・・と、電子回路の中でさまざまな形で使われています。電気および電波を扱う機器には必ず使われ、スマートフォンでは1台あたり約1,200個、ノートパソコンで約800個、自動車には約8,000個程度搭載されています。ある推計によると全世界で1年間に使われるセラミックコンデンサの数は約2兆数千億個。そのうちの40%がムラタグループで生産されたものです。コンデンサには、半導体や高分子などさまざまな素材が用いられてきましたが、今日では誘電体セラミックスが主流となっています。

積層セラミックコンデンサの製品別所要数・外観

積層セラミックコンデンサの製品別所要数の表
積層セラミックコンデンサの製品写真

積層セラミックコンデンサのサイズ

時代の背景に合わせてコンデンサの小型化・大容量化も進みました。

品番 サイズ (L×W)
3216 3.2mm×1.6mm
2012 2.0mm×1.2mm
1608 1.6mm×0.8mm
1005 1.0mm×0.5mm
0603 0.6mm×0.3mm
0402 0.4mm×0.2mm
0201 0.2mm×0.1mm
積層セラミックコンデンサの外形・寸法のイメージ図
同一体積でもセラミックシートが薄くなれば積み枚数を増やすことができるため、静電容量を大きくすることが可能となります。
量産化している製品のなかで世界最小の積層セラミックコンデンサ。0.2×0.1mm