通信模块
产品概要
我们生产4G/5G模组、WiFi路由器、WiFi6E&蓝牙双模组等多种通信模块,支持LTE、WiFi_IEEE802.11*、BLE、LPWA等不同的通信协议和标准。我们的产品具有小型化、可靠性高、稳定性强等特点,确保为用户提供稳定,可靠的数据传输和通信功能。
用途
广泛应用于智能手机、车载产品、音视频多媒体、物联网(IoT)、DSC(Digital Still Camera)、移动设备等多个领域中。
多层LCP产品
产品概要
我们通过生产出高频通信性能强、产品可靠性高、产品稳定性好的多层LCP产品,支持网络智能化发展,满足消费者的各种需求。
用途
多层LCP产品广泛运用于各种电子产品当中,其中在智能手机上的搭载数量约为5~10个/台。
片状多层陶瓷电容器
产品概要
由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体。
用途
广泛应用于各种电子整机的振荡、耦合、滤波、旁路电路中。应用领域已经拓展到笔记本电脑、手机、LCD TV 、机顶盒、数字家电、汽车电器、自动控制仪表等行业。
我们致力于技术创新和质量把控
确保每一个产品都能满足客户的多样化需求
无论您是寻找高性能产品,还是需要专业技术支持
我们的官网都是您最佳的选择
欢迎您访问我们的产品页面,了解更多详细信息,并随时与我们取得联系
期待与您共同开创美好未来!