2017-01-10
주식회사 무라타제작소
사장 무라타 쓰네오
요지
주식회사 무라타 제작소는 제 9회[국제] Car electronics기술전~Car electronics JAPAN~에 출전합니다.
상세
제 9회[국제] Car electronics기술전~Car electronics JAPAN~
(Automotive World 2017 내)
| 기간: |
2017년 1월 18일(수)~20일 (금) |
| 회장: |
동경 빅 사이트 |
| URL: |
|
| 당사 부스 No.: |
東4 Hall E30-35 |
본 전시회는, Car electronics의 진화를 지원하는 최신 기술과 제품이 한자리에 모이는 전시회입니다.
자동차 관련 업체 외, 산업기기 업체와 전자 부품 업체, 시스템 통합업체(SI) 등 타 업종을 포함해 금번에는 과거 최다가 되는 900사가 출전합니다.
당사 부스의 테마는、”Creating a more secure and comfortable car society” 입니다.
당사는 "오토모티브 시장"을 경영 전략상의 주력 시장으로 삼고 있으며, ①ADAS/Connected Car, ②Power Train, ③Human Machine Interface, ④환경 등 오토모티브 관련 어플리케이션에 공헌하는 고신뢰•고효율•고기능의 전자 부품과 각종 솔루션을 약 40아이템 소개하겠습니다.
또한, 장래의 자동 운전 지원을 위한 상품 개발을 공통으로 진행 중인 고정밀 위성 위치 확인 시스템 연구• 개발 유력 기업인, Magellan Systems Japan,Inc (이하, 마젤란 사)와의 솔루션 사례도 소개하겠습니다.
주된 출전 아이템
ADAS/Connected Car
점점 고정밀화가 요구되는 위성 위치 확인 시스템의 통신 기능과 장래의 자동 운전 지원 솔루션을 소개하겠습니다.
- 자이로 센서 SCC2000시리즈
당사의 자이로 센서가 GNSS시스템과 IMU(관성 측정 장치)를 조합한 마젤란 사의 고 정밀 GNSS관성 항법 시스템(GNSS INS)에 채용되었습니다. 이는 산업 기기, 농업 기기 등의 자동 운전에 필요한 위치, 속도 및 자세 정보를 안정적이고 정확하게 제공합니다. 센서의 실제 기기와 함께 이 GNSS INS가 농기계에 채용되어 논밭에서 자동 운전을 개시한 사례 등을 소개하겠습니다.
- 가속도 센서 SCA3300시리즈
현재 개발 중인 고성능 가속도 센서를 자세 제어의 demonstration version, 동영상과 함께 소개하겠습니다. 경사 측정용 MEMS센서로서 업계 최고 수준의 사양으로 되어 있어, 자동차의 트랜스미션 제어 및 생산 설비와 건축 기계・ 농기계의 기울기 검지 등 산업 용도에 적합한 제품입니다.
Power Train
구동 장치의 소형화•고효율화에 기여하는 각종 전원 모듈을 소개하겠습니다.
- 엔진 시동용 리튬 이온 배터리
세라믹 콘덴서로 배양한 적층화 기술을 활용한 소형•슬림형(薄型) LiB를 소개하겠습니다. 당사 독자의 전극 구조에 의해 소형•슬림형(薄型)이면서 업계 톱 클래스의 고출력 성능을 실현한 제품입니다.
Human Machine Interface
최근 주목 받고 있는 Dash Board에서의 화면 조작용 솔루션을 소개하겠습니다.
- 차량 탑재용 수동 부품 군
고 신뢰•고효율•고기능의 차량 탑재용 Multi layer ceramic condencer, Inductor, Timing device 등 수동 부품 군과 인수한 미국 Peregrine Semiconductor사의 제품 등을 소개하겠습니다.
병행 개최 기획
당사 부스 내에 미니 스테이지를 설치하여, 전시회 기간 중 매일 약 10분 간, 사업과 상품을 소개하는 미니 프레젠테이션을 예정하고 있습니다(1일 5회 정도). 소개하는 제품이나 기술은 아래와 같습니다.
※예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.
- 자이로 센서(gyro sensor)
- 리튬 이온 배터리
- 차량 탑재용 적층 세라믹 콘덴서
- 표면 실장형 압전 Sounder
- 분석 시뮬레이션 소프트웨어 Femtet®
외 조정 중
무라타에 대해서
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.