Pick Up
Language
2018年度に認定したエコプロダクツの紹介ページです。
2018/11/09
IoTやウェアラブルなどのデジタル機器では、電子部品にも一層の小型化・省電力化が求められています。本製品はMEMS技術で、水晶振動子ではできていない世界最小サイズ、低ESRを実現し、低電力や省スペースに貢献します。
2018/08/10
本商品は、積層セラミックコンデンサの最先端技術を用いることにより、1005Mサイズで世界最大となる14uFを取得しました。スマートフォンのさらなる小型化・高密度化に貢献します。
2018/08/01
本製品は、主に自動車のパワートレイン / セーフティ用途で使用できる、0603サイズでGHz帯までインピーダンスが高いフェライトビーズ(ノイズフィルタ)です。
2018/05/10
本製品は、「産業機器」「医療機器」「USB PD」の3分野向けの電源供給用途として使用できます。
本製品は、スマートフォンやポータブルオーディオ機器などのオーディオ回路で使用した際に、音声ひずみを抑えて高音質を保ちつつ、効率よくノイズを除去できます。 量産は2018年1月より開始。
本製品は、自動車向けパワートレイン・セーフティ用途で使用できる、2012サイズの電源用チップフェライトビーズです。 量産は2018年3月より開始。