エコプロダクツ 2019年度認定分

2019年度に認定したエコプロダクツの紹介ページです。

世界初CAN FD Class3対応コモンモードチョークコイルを商品化

2019/09/13

本製品以前は2Mbpsまでの通信速度対応でした。本製品はCAN FD Class3対応のため、 5Mbps以上の通信速度で多くの情報を集めることにより、自動車の消費エネルギーの高度な制御を実現し、省エネに貢献します。

  • 製品 : CAN FD Class3対応コモンモードチョークコイル
  • エコ基準 : 小型化、省エネルギー
  • アプリケーション : モビリティ

世界最小クラスのLPWAモジュール(CAT.M1/NB-IoT対応)を開発 ~インフラ設備のIoT化に貢献~

2019/09/06

本製品は独自の小型デザイン技術と小型低消費電力部品の採用により、従来品に比べて大幅な小型化・低消費電力化を実現しました。スマートメータやウェアラブル製品などの低消費電力化、省スペース化に貢献します。

  • 製品 : LTE Cat.M1 / NB-IoT対応 LPWAモジュール
  • エコ基準 : 小型化、省エネルギー
  • アプリケーション : パーソナルエレクトロニクス(家電製品など)、ヘルスケア・メディカル
樹脂モールド品:LBAD0XX1SC(Type1SC)(英文) 別ウィンドウで開く

高速車載インターフェースPoC対応電源ライン用インダクタのラインアップ拡充

2019/09/06

車載PoCでは広帯域信号を扱うこと、高インピーダンス維持の目的で複数の大小インダクタが必要でしたが、LQW32FTシリーズによりインダクタ数削減が可能です。システム小型化や省スペース、低直流抵抗化に貢献します。

  • 製品 : PoC対応電源ライン用インダクタ
  • エコ基準 : 小型化、高性能化
  • アプリケーション : モビリティ

IoT機器に適したコイン形リチウム電池「大電流タイプ」と「準耐熱タイプ」を開発

2019/09/06

従来は困難だったピーク電流50mAの高い「LoRa」などのIoT/LPWA通信機器に使用でき、放電時間が従来比約3倍*1となるため、電池の交換頻度・管理コストの低減が可能となります。

  • *1.23°Cの環境下、45mAで3秒放電、33秒無放電のパルス放電条件。
  • 製品 : 大電流タイプ コイン型リチウム電池
  • エコ基準 : 長寿命化、省エネルギー
  • アプリケーション : モビリティ、パーソナルエレクトロニクス(家電製品など)、ヘルスケア・メディカル