环境

通过产品贡献环保

村田在采购原材料、设计开发、生产、使用、循环利用和废弃这一系列产品生命周期的阶段中,积极开展着绿色生产和制造绿色产品的活动。

村田的产品评估

产品考核是根据产品寿命周期,对能源和资源的使用量、削减废弃物排放以及化学物质的正确管理进行评估。作为评估标准,制定了基于法律规定与社会要求的公司内标准。通过产品考核,我们为客户提供安全放心的环境友好产品。

村田对环保型产品的认知

产品考核评估标准

在产品考核中,使用下表所示的项目评估产品和制造工艺的设计,并推行有意识地减少对环境影响的设计。

评估项目 产品考核的视角 评估标准
合规 提供符合法律规定和客户标准、可以安心使用的产品 选择不含法律法规或客户标准禁止物质的材料。
材料 通过选择对环境负荷较小的材料和部件为环境做贡献 优先选择对环境负荷较小的材料。
生产过程 通过节约资源、节约能源、削减废弃物排放为环境做贡献 尽可能减少生产过程中的资源使用量、废水、废气和废弃物的排放。
物流 提供有助于降低环境负荷的产品 通过简化包装尽可能减少资源使用量。
废弃 考虑回收并实现资源的有效再利用。
小型化 削减所使用的元件、原材料。
节能 降低产品能耗。
耐久性 提高产品的可靠性。