环境

25F 化学物质的管理与减排(日本国内总计)

(单位 : t/年)

管理编号 化学物质名称 排出量 转移量
大气排放 公用水域
排放
土壤 掩埋 下水道
排放
废弃物
转移
循环再生
转移
20 2-乙醇胺 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 44.7
53 乙苯 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 3.2
58 乙二醇一甲醚 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
73 1-辛醇 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 二甲苯 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 21.3
82 银及其水溶性化合物 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 2.2
87 铬和三价铬化合物 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.6
132 钴及其化合物 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
213 N,N-二甲基乙酰胺 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0
272 铜水溶性盐(不包含络盐) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.6 12.2
300 甲苯 111.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2787.3 120.7
308 镍 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.6 37.9
309 镍化合物 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 37.1
333 联氨 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
336 氢醌 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
343 邻苯二酚 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 7.6
354 邻苯二甲酸丁基 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
355 邻苯二甲酸二乙基己基 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.5
374 氟化氢及其化合物 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1
395 过氧二硫酸的水溶性盐 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.8
405 硼及其化合物 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.5
411 甲醛 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
412 锰及其化合物 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
438 甲基萘 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
448 亚甲基双(4,1-亚苯基)二异氰酸酯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
591 乙基环己烷 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
594 乙二醇丁基醚 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
623 乙酸己酯 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7
626 二乙醇胺 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1
627 二乙二醇丁基醚 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8
661 1,2-二甲氧基乙烷 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
667 碳化硅 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7
674 四氢呋喃 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
677 四甲铵羟化物 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 2.6
691 三甲苯 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
697 铅及其化合物 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8
731 庚烷 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
746 N-甲基-2-吡咯烷酮 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 33.8 57.8