重点课题

目标和执行结果(2025年度~2027年度)

为了实现Vision2030提出的“理想姿态”,中期方针2027设定了以下重点课题,致力于推进多种措施进行可持续改进。

实现脱碳社会

项目 2025年度实绩 中长期目标
2027年度目标 2030年度目标 ~2050年度目标
GHG※1排放量(Scope 1,2) 94.1万t-CO2e
(较2019年度减少41%)
97.6万t-CO2e
(较2019年度减少39%)
87.3万t-CO2e
(较2019年度减少46%)
碳中和
(2040年度目标)
GHG排放量(Scope 3) 384.4万t-CO2
(较2019年度减少14%)
数据完善 324.6万t-CO2
(较2019年度减少27.5%)
碳中和
(2050年度目标)
可再生能源的引进比率 45.9% 55% 75% 100%
(2035年度目标)

<措施详情>
Link: 实现脱碳社会
Link: 对TCFD的应对

  • ※1

    GHG:Greenhouse gas。造成温室效应的气体的总称

实现循环型社会

项目 2025年度实绩 中长期目标
2027年度目标 2030年度目标 2050年度目标
可持续的资源利用比率※1 约15% 16% 25% 100%
循环资源转化率※2 39.0% 41% 50% 100%

<措施详情>
Link: 实现循环型社会

  • ※1

    可持续资源利用率:是指主要面临枯竭风险的24种资源中,再生材料使用的重量百分比。

  • ※2

    循环资源化率:村田的排放物(废弃物 + 有价值物品)转化为循环资源的重量百分比。

实现多样性和工作价值

项目 2025年度实绩 中长期目标
2027年度目标 2030年度目标
员工敬业度肯定回答比率 68% 71%以上 76%以上
全球经验者人数※1 528人 / 年 1,500人
(3年累计)
3,000人
(6年累计)
女性管理人员占比※2 4.4% 7% 10%
自评健康观※3 77% 79% 80%
工伤事故千人伤害率(休息4天以上): 0.38 小于0.44 小于0.39

<措施详情>
Link: 面向Vision2030的人才战略
Link: 推动个人和组织成长的举措
Link: 安全・安心的职场环境与健康经营

  • ※1

    2025年以后,通过调动到日本境外、培训和远程工作安排等获取全球经验的日本国内外员工累计人数。

  • ※2

    村田制作所单体

  • ※3

    是指自主评估自身的健康状态的指标,而非依赖于健康诊断等数据结果。评估对象为日本国内员工,通过肯定回答率掌握。

尊重人权

项目 2025年度实绩 中长期目标
2027年度目标 2030年度目标
对于确定的显著人权风险实施预防和减轻、监测、信息披露的比率 100% 100% 100%

<措施详情>
Link: 尊重人权

社会和地区的发展

项目 2025年度实绩 中长期目标
2027年度目标 2030年度目标
地区内公司的印象调查肯定回答率※1 70% 70%以上 75%以上
STEAM教育计划体验人数(以村田所在地的中小学生为中心)※2 31,621人/年 31,000人/年 34,000人/年

<措施详情>
Link: 与社会及当地社区之间的共存

  • ※1

    将回答“在日常生活中从当地社区(朋友、熟人、家人等)获得公司积极印象较多”的日本国内员工比例作为指标。

  • ※2

    以日本国内村田所在地的小学生和初中生为中心,通过上门授课、多种活动、Mulabo!(面向儿童的科学体验设施)等体验STEAM教育项目的人数。