村田在测量技术领域的优势,在于能够以高精度、高产量、高速度的方式测量产品规格中规定的特性与形状。此外,将这些测量结果可信地反映到生产流程中,亦是其另一项核心竞争力。
村田电子元件在尺寸、功能和特性方面差异显著。例如,即使是0.4mm × 0.2mm的微小尺寸(小到无法用镊子夹取),只要单一特性偏离规格,就可能导致客户电路故障。因此,即使是量产产品,也必须进行全数测量以确保特性与形状的稳定性。
在电气特性保障方面,我们采用精度达0.1%以下的测量设备,可实现皮法级特低电容与毫欧级特低电阻的检测。同时,我们开发出每分钟可输送超万件产品并完成100%分选的自动化测量技术。该技术通过多通道配置驱动测量仪器,并运用前沿的补偿软件实现电路设计优化。在遏制生产线噪声的同时,我们实现稳定、高精度、高速的测量。针对运输和单独测量每个微小组件的夹具,我们运用自主培育的精细加工技术。
在形状和尺寸保障方面,视觉检测至关重要。我们通过自主研发的光学系统设计、算法设计以及稳定检测面和运输的处理技术来支持这种精度。
此外,测量数据与缺陷模式均汇集于数据库。这不仅能剔除不良品,还能将产品特性变化趋势反馈至前道工序,从而推动质量提升。
由此,高精度高速测量技术与信息利用机制共同构筑起支撑村田产品品质与竞争力的核心支柱。
专有视觉检测软件