产品设计技术 微型机电产品设计技术

Micro Mechatronics Technology icon
Micro Mechatronics Technology icon

概要

  • 微型机电产品设计技术主要涉及在微观尺度上设计与制造机械系统。这类系统涵盖运动机构、执行器、传感器及控制器等组件,大量应用于医疗、生物等多元领域。
  • 村田的微型机电产品设计技术涵盖压电致动器、精细金属加工件、驱动电路、微通道等的基础设计技术,以及由这些技术综合而成的产品设计技术,还包括通过高精度加工和组装实现相关产品的生产工序设计技术。
  • 村田微型机电产品设计技术的优势在于:有效整合多年积累的公司内部基础技术,并针对特定设计进行优化。
  • 通过压电材料技术与流道设计的创新突破,村田微型机电产品设计技术实现了高背压、高流量、低噪音等多样化性能,从而拓展了在医疗设备、便携和可穿戴设备等众多领域的应用场景。

村田的微型机电产品设计技术

技术解析

村田微型机电产品设计技术涵盖压电致动器、精细金属加工件、驱动电路及微通道等的基础设计技术,以及由这些技术综合而成的产品设计技术,还包括通过高精度加工和组装实现相关产品的产品生产工艺设计技术。

  • 压电致动器设计技术:压电致动器是使用了通电后产生微小变形的压电陶瓷材料的驱动元件。代表性材料为PZT(Pb(Zr, Ti)O3:锆钛酸铅),根据所需力值或位移量,设计出拥有多种工作模式的多元类型,例如伸缩变形或弯曲变形。其特点是响应速度快,能够在20kHz以上的高频下运行,且频率超出人类可听范围,具有较好的静音特性。
  • 精细金属加工件设计技术:精细金属加工件在材料、形状和结构上经过精心设计,使其与压电致动器产生所定频率谐振。此外,专有的设计遏制振动能量泄漏到外部,有助于确保较高的Q值,并在较小驱动下也能实现较大的振动幅度。
  • 驱动电路设计技术:压电致动器与精细金属加工件的谐振频率会随多种环境条件波动。通过驱动电路设计技术,可在不同使用环境下以适宜的谐振频率驱动压电致动器,从而有助于发挥微型机电产品的性能。
  • 微通道设计技术:在气泵内部形成微细的微通道,并通过其结构控制空气的流动。利用本公司的流体分析技术预估流体的行为和压力分布,并设计与用途相符的流道。而且,通过在实际机器上测试来验证设计结果,实现需要的流体特性。
  • 微型机电产品工艺设计技术:在微型机电产品的相关产品中,产品内部的尺寸和精度对产品性能有很大影响。因此,我们充分利用多年的量产经验积累的知识,产品设计和工序设计相互配合,在设计时考虑加工和组装过程中的变化情况,以确保稳定的质量和性能。
微型鼓风机中的空气流道和负压产生

技术优势

村田在微型机电产品设计技术方面的优势在于能有效整合长期积累的核心技术专长——涵盖压电致动器、精细金属加工件、驱动电路及微通道等各设计技术,并针对特定设计需求进行优化。

这些技术不仅应用于产品设计,而且应用于充分考虑量产性、质量和可靠性的产品开发。在从设计到生产和质量保障的多个阶段积累的知识能够得到全盘利用的技术资产体系也是我们的技术优势的重要来源。

  • 压电致动器设计知识:我们拥有基于在多年的多元化压电致动器产品开发中积累的知识,根据用途设计工作模式和结构并进行生产的技术。
  • 精细金属加工件的设计与加工技术:利用在电子元件的端子及外壳等的设计制造中积累的精细金属加工件设计技术,薄金属板精细加工技术、通过压接组装金属部件的精细模具技术是微型机电产品设计技术中不可或缺的一部分。
  • 驱动电路设计知识:运用压电蜂鸣器驱动电路技术与陶瓷振荡器(CERALOCK)振荡电路技术,设计能持续以谐振频率驱动压电致动器的电路。
  • 微通道设计与分析知识:我们掌握丰富的流体分析技术,涵盖压电陶瓷等烧结炉的热流体分析技术及树脂成型的流体分析技术等,并将设计超声驱动气泵所需的文丘里效应的知识应用于微通道的设计和分析。
支撑村田微型机电产品设计技术的技术基础和综合设计

技术的发展

村田将微型机电产品设计技术应用于微型鼓风机开发时,其最初的应用是移动燃料电池系统用空气泵。

初期仅将现有压电蜂鸣器设计技术与微通道设计技术结合,未能达到预期性能。通过借鉴另一产品——压电变压器的材料技术,村田成功确立了微型鼓风机的基础技术。

这款厚度仅几毫米的空气泵受到了多个领域的关注,其应用范围也逐步扩大。通过优化流道设计,我们已开发并推出三类产品:一类旨在实现更高的流量性能,一类追求较高的背压性能,另一类则专为吸气(进气)而非吹气(出气)场景设计。其应用领域正在逐步扩大。

具体而言,我们通过运用仿真技术进一步优化微通道设计,并采用压电致动器与精细金属加工件的振动模式设计,实现了背压性能与流量性能的进一步提高。这有助于拓展其在上臂式血压计等需要高性能气泵场景中的应用,有助于所配备的设备实现高性能化。

当前微型鼓风机市场需求呈现多元化趋势,涵盖特定应用形态定制及所需的压力和流量性能等。

为满足这些需求,我们将持续推进基础技术研发与产品设计革新,并不断完善相关技术。

微型鼓风机的压力和流量特性(典型值)

本技术的应用案例

※链接至产品信息网站。

微型鼓风机
虽采用轻薄设计,但具备高背压性能。凭借压电致动器高频驱动实现的静音运行与高速响应特性,普遍应用于多种用途。

微型鼓风机的其他应用场景
除医疗设备外,该技术还大量应用于紧凑型设备和可穿戴设备等多元领域。
Link: 微型风扇的特点 用途示例在新窗口中打开

致动器
凭借其响应电压产生迅速准确微位移的特性,压电致动器广泛应用于位置控制装置 ,例如手机摄像头模组的自动对焦机构及数码相机的图像稳定系统。
Link: 压电致动器在新窗口中打开

微型机电产品设计技术的实用案例 ~产品介绍~

村田的技术