产品设计技术 电源模块设计技术

Power Module Technology icon
Power Module Technology icon

概要

  • 通常,电源模块设计技术是指将电能(电压/电流)转换为不同形式电能的电源模块的整体设计技术。
  • 村田的电源模块设计技术基于电路和元件设计技术,根据规格选择合适的电路和元件。此外,它还利用热设计技术来正确控制元件产生的热量。同时融合磁性设计技术,实现磁性元件的优化配置。还具备兼顾生产效率与用户安全性的结构设计技术及安全设计技术,在保持多项特性基础上确保可靠性。此外结合软件设计技术,实现控制与通信功能的集成。这些技术使我们能够满足客户的定制化需求。
  • 村田制作所电源模块设计技术的优势在于作为综合电子元件制造商积累的元件知识。我们还拥有多年为多类应用提供电源模块的经验。此外,我们实现了全球设计中心间的协同合作。
  • 通过这些技术的持续进化以及水冷和浸没冷却技术的引入,我们将应对未来日益增长的优效、高功率密度需求。

村田的电源模块设计技术

技术解析

村田的电源模块设计技术是一项综合性技术,有助于节能和GX(绿色转型)。该技术可实现优效、高功率密度的电源模块。通过整合多项基础技术,实现性能大幅提高。

  • 电路与元件设计技术:电路与元件设计技术根据电压、功率、尺寸等条件选择合适的电路配置。通过与化合物半导体等技术的组合,追求优效。
  • 磁性设计技术:磁性设计技术是针对电源模块核心元件——变压器和电感器的设计技术。通过优化磁芯材料与绕组结构,实现低损耗的磁性元件。
  • 热设计技术:热设计技术通过选择优化热传导、辐射及对流的结构与材料,有效控制元件产生的热量。
  • 结构设计技术:结构设计技术确保元件散热与抗噪性能。同时兼顾生产效率实现理想布局。
  • 安全设计技术:安全设计技术保护用户免受触电、灼伤等危害。符合国际安全标准的设计确保高安全等级。
  • 软件设计技术:软件设计技术实现数字控制与通信功能。实现多开关元件的高级控制,并提供安全的通信功能以及用户友好的界面。

通过综合运用这些技术,我们根据不同市场和应用需求提供优效、高功率密度的电源模块。因此,我们为节约能源和降低环境负荷做出了贡献。

实现电源模块较优效率与高功率密度的综合技术
实现电源模块较优效率与高功率密度的综合技术

技术优势

村田在电源模块设计技术方面的优势在于作为综合电子元件制造商积累的深厚知识和经验。这种优势使我们能够很大限度地发挥每个元件的特性和可靠性。村田在多种电子元件方面拥有深厚的专业知识。此外,通过与其他元件制造商的密切合作,我们能够迅速采用最新元件。这提高了产品性能。

具体来说,我们将自己的陶瓷电容器和铁氧体磁珠与其他制造商的MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)和其他元件相结合。这优化了整个系统的性能。由此实现降噪与提高电源转换效率。我们同时开展自主温度特性验证与寿命测试。通过综合评估采用元件的特性并提供反馈,确保设计阶段实现理想元件选型,从而增强可靠性。

通过多年来积累的电子元件知识、与其他公司的合作,以及评价与反馈机制,村田始终致力于不断提升性能和可靠性。

村田在全球设有电源模块设计研发中心。各中心具备独到优势与专业技术。中心间共享信息与技术,有时协同推进研发工作。这种模式推动了新技术和新应用的诞生。这些优势支撑着村田设计优效、高功率密度的电源模块。

持续追求性能与可靠性提升的系统
持续追求性能与可靠性提升的系统
全球设计与开发中心携手合作,汇聚特色专业技能
全球设计与开发中心携手合作,汇聚特色专业技能

技术的发展

村田的电源模块设计技术融合了不断发展的组件和新材料技术。这带来了电源转换效率和功率密度的显著提高。
双极晶体管最早于1950年代投入使用,是该技术的起源。随后,IGBT(绝缘栅双极晶体管)和MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)等半导体器件开始应用。这使得更高效率和更高性能的电力转换成为可能。

从1980年代到1990年代,电路设计从硬开关过渡到软开关。谐振电路的应用减少了开关损耗。这显著提高了电力转换效率。同时,它遏制了电源模块内的整体热量产生。
村田引入了EMI(电磁干扰)对策技术和降噪技术,以符合该时期制定的谐波电流遏制法规。这既符合法规要求,又保证了高质量。

2000年代,数字控制技术得到大范围应用。这使电源模块的控制精度实现飞跃性上升。更复杂的控制成为可能。实现了根据需求定制的灵活产品设计。由此能够迅速响应服务器和物联网设备等新兴市场需求。

近年来,化合物半导体技术与新型电路设计的进步备受期待。这推动了效率的进一步提高。与此同时,水冷和液浸冷却技术的应用已成为必要。村田持续优化其传统技术。同时,积极整合这些新技术。因此,它能够灵活应对市场和客户需求。

村田的电源模块经过漫长历史演变。如今,这些产品已发展为兼具高功率转换效率与可靠性的解决方案。即便在当下,村田仍持续探索下一代技术创新。

村田电源模块设计技术的演进历程
村田电源模块设计技术的演进历程

本技术的应用案例

  • 服务器电源模块
  • 存储设备电源模块
  • 网络交换机电源模块
  • 工业设备电源模块
  • 通信基站电源模块
  • 家用电器电源模块

※链接至产品信息网站。

Link: 电源相关产品在新窗口中打

电源模块设计技术的实用案例 ~产品介绍~

村田的技术