生产技术 设备关键技术

Core Equipment Technology icon
Core Equipment Technology icon

概要

  • 设备关键技术通常指支撑生产设备基本功能的多种技术的组合,最终将其实现为完整的设备。
  • 村田的设备关键技术融合了机械设计与控制设计技术,将其转化为非常契合我们专有制造方式的设备。
  • 村田设备关键技术的优势在于其贯穿规划设计、制造流程及设备开发的整合协作框架。
  • 通过自主开发关键工艺设备,我们得以塑造专有的制造方式。
  • 此外,为实现自研设备的高质量与高生产率,我们正积极融合尖端技术,同时推进基础技术的革新,从而不断完善专有的制造体系。

村田的设备关键技术

技术解析

村田设备关键技术融合机械设计与控制设计技术,实现与制造流程高度契合的设备。

机械设计技术:机械设计技术构筑设备框架与运动部件的基础,主要包含机构设计与分析技术。
机构设计技术确保结构与运动部件满足性能及耐久性要求,支撑整机功能的实现。分析技术涵盖应力强度分析、流体动力学分析及热力学分析。通过综合评估机械部件与系统的安全性和功能性,增强设备可靠性。CAD设计技术在实体制造前创建三维模型,通过尺寸验证与部件干涉检查提高设计精度和工作效率。

控制设计技术:控制设计技术是实现设备与机械高精度稳定运行的关键,涵盖多项基础技术。
电路设计技术优化传感器与执行器等硬件组件间的信号传输,实现准确的控制信号交换。图像处理技术分析来自视觉传感器的图像数据(如摄像头),实现异常检测与定位等高级自动化功能。编程技术通过PLC(可编程逻辑控制器)等设备构建操作序列与控制逻辑,支持开发灵活高效的控制系统。

设备关键技术关系图

技术优势

村田的设备关键技术优势在于其贯穿规划设计、制造流程及设备开发的整合协作体系。通过自主开发关键工艺设备,我们得以充分发挥特别的制造能力。

例如,通过与材料工艺事业部协作开发能充分发挥材料特性的专有设备,实现了传统技术无法达到的布线图案,从而获得出众的高频性能。此外,通过与产品事业部协作开发定位精度专用设备,我们确保了高重复性——在需要精细加工的微小型产品中,实现了数微米级精度,从而实现了量产化。

通过与工厂及工业工程部门协作,我们开发出具备连续加工、大尺寸面板加工及多工序处理能力的高生产率设备。该设备在保持紧凑占地面积的同时,显著提高了生产产能。

同时,通过与业务规划部门及工厂协作开发可灵活调整加工条件的设备,我们实现了迅速切换至小批量多品种生产模式,并建立跨多地备产机制。这构筑了即使在紧急情况下也能维持稳定供应的体系。

这些举措正是我们难以被复制的竞争优势之源。村田将持续开发并积累面向未来所需的技术及公司当前欠缺的技术,不断建立高度特色的设备开发与制造体系。

设备开发与相关部门协调体系

技术的发展

自立式电容器时代起,村田设备关键技术始终秉持"关键工艺采用自主研发设备"的理念,持续精进技术能力。

以搬运技术为例,初期定位精度仅达数百微米。通过将基于模拟的机械设计与控制技术、图像处理校正技术相结合,现已实现微米级高精度高速搬运,甚至可处理小型多层芯片元件。在组装技术领域,过去需依赖人工精细调整。为提高生产效率并确保质量稳定,我们开发了自动化组装设备,建立了精密高效的批量生产体系。

这些成果源于将机械设计与控制设计技术融合,推动整套设备技术进化。此外,我们积极采用物联网技术实现设备状态实时可视化、基于模型的设计、数字孪生等前沿技术。

自主研发设备积累的运行数据构成无法被竞争对手复制的宝贵资产。通过将这些数据与仿真技术融合,我们展望未来制造范式:仅需输入产品规格与生产条件,即可完成生产线及设备的开发设计。

生产设备发展历程与产品演变史

本技术的应用案例

※链接至产品信息网站。

设备关键技术的实用案例 ~产品介绍~

村田的技术