村田与SDGs

7 确保人人获得 清洁的能源

村田电源产品的特征

针对信息通信、制造业和医疗保健等各种市场应用,村田40多年来一直在提供从低功率到高功率的各种高品质电源产品。
我们所提供的适用于生产设备、基站、数据中心和其他高功率应用领域的大功率产品始终以“省电”为核心,而小功率产品则在省电的基础上重视“小型化”,以在未来需求愈加增多的电源市场方面实现可持续发展社会。

功率半导体
非隔离DC-DC转换器模块
隔离DC-DC转换器模块
隔离门驱动电源模块
AC-DC转换器
集中式供电系统(符合OCP标准)
数字面板表

使全球能源效率改善率翻倍的举措

数据中心是支持5G、AI、IoT和大数据等技术发展的关键基础设施。近年来,解决数据中心能源消耗激增的问题已成为全行业所共同面临的课题。
为解决数据中心行业所面临的课题,村田的所有电源产品都将继续在元件层面上追求高效率、低发热、低占地面积和低噪声的性能,以节省更多的能源。

大功率产品的节能举措

通过最新的电路技术和数字控制技术,实现了以下性能。

  • ●支持高効率 / 高功率
  • ●高功率密度
  • ●应对GPU等的峰值负荷
    此外,我们还通过集中式电源实现了以下成果。
  • ●减少了每套系统的电源数量
  • ●减少了系统整体耗电量
    不仅是单独的电源,集中式电源也有助于减少系统整体耗电量。

小功率产品的节能举措

通过结合独家的电路技术和封装技术,实现了以下性能。

  • ●高効率 / 低发热
  • ●占地面积(整体解决方案的规模)/ 轻量
  • ●低矮(可安装于狭窄的空间或背面)
  • ●高速负载响应
  • ●低噪声
    村田还通过提供针对各类电压轨的产品系列,积极协助客户减少电路设计工时。

除了迄今为止积累的电源电路技术和封装技术之外,村田还结合了pSemi所拥有的独家高效电路拓扑。我们以高效化为关键词,通过全力追求小型轻量化来提高装载率,进而减少运输能耗。

措施成效

包括支持48V的产品在内,村田通过提供多种产品系列,为客户构建最佳电源系统作出了贡献,今后我们还将加快数据中心市场等领域的电源系统重组并提升效率。2020年度的实绩如下所示。

节能方面的贡献

在大功率产品方面,实现了“约80%的80PLUS认证电源产品获得80PLUS最高级别的钛金牌认证”、“通过集中式电源降低了10%的系统功耗(我司的实验数值※1)”。
此外,我们还通过减少每套系统的电源安装数量和维护类备件的库存以及提高可维护性,降低了运营成本。

※1 准备两个安装有完全相同的IT设备的机架,其中一个使用传统型电源,另一个使用集中式电源,并在运行相同的程序时比较对机架的供电情况

促进节能

80PLUS認証構成比推移
基于转换效率和损耗率的等级标准

节省空间、增加装载率方面的贡献

在小功耗产品方面,产品的占地面积与以往相比减少了79%(代表机型),从而节省了空间;产品重量与以往相比减少了70%(代表机型),从而提高了装载率。

节省空间方面的贡献

新旧机型的产品面积比较

单位重量装载率方面的贡献

新旧机型的产品重量比较

从高效率视角出发

80PLUS是由80PLUS计划(http://www.80plus.org)推行的电气设备节能计划。该认证分为六个等级,转换效率从高到低依次为80PLUS钛金牌、80PLUS白金牌、80PLUS金牌、80PLUS银牌、80PLUS铜牌和80PLUS白牌。
村田的许多产品都已获得80PLUS的六个等级中级别最高的钛金牌认证,并且我们正在努力实现100%钛金牌认证产品的目标。

相关产品

相关文章