村田与SDGs

基于“轻薄短小”的理念,实践减轻环境负荷的MLCC产品

基于“轻薄短小”的理念,实践减轻环境负荷的MLCC产品图片1
基于“轻薄短小”的理念,实践减轻环境负荷的MLCC产品图片2

村田以重点课题为基础,致力于业务流程中的社会性课题,并努力通过公司业务解决此类社会性课题。例如,我们努力通过追求产品小型化提供使用便利性,保证向各类市场进行产品提供。

其中,尤其在MLCC(多层陶瓷电容器)领域可以说取得了显著的成果。我们通过开发轻薄短小的技术不断满足社会需求,力求通过客户的商品提高消费者生活便利程度,并帮助推动可持续资源的利用。

通过小型化实现节省消费电力效果

大幅度削减电力!!

大幅度削减电力!!的图片

大幅度削减使用材料!!

大幅度削减电力!!的图片

就MLCC等电子元件来说,由于其烧制工序中需要维持高温状态,需使用大量电力。因空间制约,一次可烧制的数量有限,我们一直致力于MLCC产品的“轻薄短小化”,努力减轻烧制过程中的环境负荷(电力及原材料使用)。

“轻薄短小”的生产方式提高了资源的利用效率,小型产品的供应可帮助实现节能。除此以外,我们还通过向各类市场提供具有独创性的产品,积极推动社会文化发展。

环保活动进程

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
环境循环 废弃塑料 决定目标值 为了能够在2025年达到“零排放”的目标,我们定期与材料制造商进行信息交换,共同探讨能够利用循环利用材料产出更高质量原材料的处理方式。
水 决定废水处理方式 我们积极推进业务活动中所使用的水资源的有效利用。此外,对于可能对企业活动产生影响的水资源风险,也积极实施应对。
其他
循环材料
掌握循环利用材料的能力 致力于从MLCC及工序排放物提取可用材料的技术开发,努力掌握循环利用材料的能力。
气候变化 温室气体 设定为达成RE100的目标值 实施可实现集团整体温室气体削减总量目标的业务运营,在各事业所积极开展可促进节能及可再生能源利用的相关投资。
环境污染物质 VOC 引进环境评估系统 为削减挥发性有机化合物(VOC)的大气排放量,积极引进蓄热式排气燃烧装置。至今为止,我们已经引进了多种日本国内外RTO设备,取得了巨大的成果。
安全 放射性物质
粉尘爆炸等
放射线剂量的掌握和对策 为掌握放射线剂量并采取相应对策,我们对产品中含有的环境负荷化学物质采取必要的规制措施。今后,我们将在有可能建立新业务网点的国家确认相应的法规,努力把握与现状的差距。

具体活动

2020年12月,村田加入了以事业活动用电100%使用可再生能源为目标的国际环保倡议“RE100”。
2024年,我们设定了2035年实现可再生能源使用率100%的目标,比之前的2050年目标日期提前了15年。※

村田制作所菲律宾工厂从2022年1月1日起,利用工厂内的太阳能发电和以地热发电为主的可再生能源,实现了将其全部用电量转换为可再生能源。

实例介绍

具体活动的图片

菲律宾工厂于2021年5月设置了发电容量约3MW的太阳能发电设备,成为首个实现100%可再生能源转换的海外网点。预计每年的CO2削减效果将达到约2,947吨。
菲律宾多火山,是世界第2位的地热发电大国。在菲律宾工厂内,除了由太阳能发电的电力以外,还主要利用地热发电,从而实现了厂内可再生能源的比例达到100%。

为了实现温室气体排放削减目标

GHG总排放量走势
GHG总排放量走势

选定“实现脱碳社会”为重点课题,为达成GHG(温室气体)排放削减目标,积极推进可再生能源引进及节能应对措施。
近年来,随着电子元件需求的扩大,公司积极开展增产、M&A及全新业务,至2018年度为止GHG排放量迅速增加。另一方面,自从巴黎协定生效以来,无论企业是否扩大业务规模,均被要求削减GHG排放的总量。

因此,村田组建了以代表董事副社长为委员长的气候变化对策委员会,并以该委员会为中心积极推进能源节省及扩大引进可再生能源等气候变动对策,致力于削减GHG排放量。

实现脱碳社会

作为制造业企业,村田充分认识到“实现脱碳社会”是一项重要课题,并致力于长期持续开展节能活动,积极引进可再生能源。
除此以外,我们还基于科学根据制定了GHG排放量削减目标,并于2022年1月取得了SBTi的SBT认证。
我们配合业已加盟的“RE100”国际倡议,推动实现可持续发展的社会。

SBT认定的村田集团GHG排放量削减目标
  • ◆Scope1+Scope2(1.5℃水准)⇒ 2030年度削减46%(与2019年度相比)
  • ◆Scope3(WB 2.0℃ 水准)⇒ 2030年度削减27.5%(与2019年度相比)

※关于SBT倡议(SBTi)在新窗口中打开
※关于RE100在新窗口中打开

相关产品

村田提供陶瓷电容器、高分子铝电解电容器、微调电容器、单层微片电容器、可变电容器等各种电容器。

相关文章