Language
目录
村田在中国的生产子公司——无锡村田电子有限公司,于1995年在江苏省成立,并于2025年迎来了成立30周年。村田集团将“实现脱碳社会”作为重点课题(Materiality),通过实施彻底的节能措施和扩大具有附加值的可再生能源,致力于减少温室气体排放,并设定了在2050年实现碳中和的目标。作为集团成员之一,无锡村田电子也在积极应对气候变化问题。其中,于2022年5月竣工并备受关注的环保型立体停车场,成为无锡村田电子气候应对措施的核心内容。我们采访了无锡村田电子的副总经理陈先生,请他详细介绍了公司在气候变化方面的举措。
在无锡村田电子负责气候变化对策工作的陈副总经理对这一积极举措的背景进行了说明。
陈:“村田集团设定了实现RE100(100%使用可再生能源)和碳中和的目标,无锡村田电子也秉持相同的目标意识,积极应对气候变化问题。此外,中国政府提出了‘3060目标’,即到2030年实现碳达峰,到2060年实现碳中和。在此背景下,中国正在加速推进不依赖化石燃料的可再生能源基础设施建设。为了响应村田集团的方针以及中国政府的要求,无锡村田电子实施了多项气候变化应对措施。”
无锡村田电子正在努力实施的气候变化对策涉及很多方面,包括节能、推进使用可再生能源、能源使用可视化、充分使用太阳能发电等,并从2025年1月起实现了全部用电均来自可再生能源。
陈:“为了推进这些举措,我们成立了应对气候变化的专业团队。该团队由来自环境安全部以及各制造部门的数十名骨干人员组成,致力于推进节能、碳中和和可再生能源利用,并有效利用空间安装太阳能发电面板等”措施
陈副总经理表示,在公司众多的举措中,推进用于废气处理的耐热活性陶瓷材料得到了相关政府等的高度评价。
陈:“这是将陶瓷电容器的材料设计技术应用于实际的一项创新,是村田特别开发的技术。在无锡村田电子,由于RTO(蓄热式废气处理装置)的燃烧室温度设定较高,导致燃料消耗量较大的问题一直存在。为此,我们采用了应用了新技术村田高耐热活性化陶瓷制成的蜂窝状材料,并将其引入RTO中,通过降低燃烧室温度,成功实现了38.2%的燃料削减率。这项技术也已提供给其他企业,期望推动全社会范围内化石燃料的削减。”
通过积累多种举措取得的成果,村田作为气候变化应对领域的带头企业,在中国国内的影响力不断增强。
陈:“气候变化应对措施说起来容易,但实际付诸行动却需要巨大的资金和人力资源投入。因此,真正采取行动的企业并不多。在这样的背景下,无锡村田电子通过工厂节能、推进可再生能源利用、削减化石燃料使用等实际行动,创造了许多先进案例。公司对社会整体产生的积极影响感到自豪,同时也感受到来自政府机构的高度期待。2022年5月竣工的环保型立体停车场,正是这些先进案例之一,引起了广泛的关注。”
在后篇将对环保型立体停车场的建设过程和特征进行相关介绍。
继续阅读: 因环保型立体停车场而受到关注的无锡村田电子的气候变化对策(后篇)
相关链接
介绍电子方面的新技术、举措事例和商业趋势。