村田FORTELION的核心优势在于其出众的安全性和长寿命特性。磷酸铁锂电池具有低热失控风险,即使在恶劣条件下也能提供稳定性能。其长寿命特性可降低维护成本,同时减少环境影响。
一体式24V电池模块具备相当于IP54等级的防尘防水性能。支持42安培的2C充电,并通过CAN通信实现模块间连接,增强系统可扩展性和灵活性。因此可适用于自动导引车、机器人等多种用途。
ESS产品均采用FORTELION,并拥有10年以上的市场实绩。村田长期持续提供维护与保养服务,积累了丰富的导入实绩。
高安全性
晶体结构具有热稳定性,不会因为过度充电或内部短路而发生热失控。
长寿命(存储特性)
※预期寿命长达15年以上。
长寿命(循环特性)
由于晶体结构坚固且稳定,即使反复充放电,容量衰减也较为缓慢。
长寿命(浮充电特性)
即使在浮充电状态下(在施加充电电压的状态下存储的状态),容量衰减也较为缓慢。
文中图片来源: 橄榄石型磷酸铁锂离子二次电池 (FORTELION)