村田的无机材料技术涵盖介电材料、压电材料、半导体材料及磁性材料等多元陶瓷材料,通过专有技术实现高性能、高可靠性的电子元件制造。
介电材料技术:利用高介电常数的钛酸钡(BaTiO3)等材料,形成多层陶瓷电容器的介电层。该层是决定电容器电容和耐压特性的关键核心材料。
压电材料技术:该技术具有将压力或振动转换为电信号,或将电信号转换为机械振动的功能。采用锆钛酸铅(PZT)等压电材料,其压电特性和温度特性均根据应用需求进行设计。它为超声波距离传感器和精细控制微致动器等应用提供了基本功能。
半导体材料技术:其电阻值会随温度、电压等外部环境因素变化。将物理信号转换为电信号。半导体陶瓷(例如用于NTC(负温度系数)热敏电阻的氧化物)通过准确控制材料成分实现高精度温度测量。它们大量应用于汽车、工业和医疗领域的传感和控制应用。
磁性材料技术:利用磁性特性实现能量转换和噪声遏制。以铁氧体磁性材料为核心,针对特定应用优化磁导率、饱和磁通密度和损耗特性。在电感器和EMI(电磁干扰)抑制滤波器中实现高效能的电力转换和高频噪声遏制。
村田无机材料技术系统图