村田在金属材料设计技术领域的优势,在于能够根据特定应用场景和性能要求进行精细设计。这一能力建立在多年积累的材料科学知识以及先进的加工与控制技术基础上。特别是通过从预处理状态到中间阶段直至最终产品形成的全过程,对金属材料状态进行细致观察、分析与控制,从而将其精炼为具备理想性能的材料。
释放金属材料潜能的技术实力:该技术的优势在于运用专有的粉末控制与混合技术,为每种应用场景设计出兼具理想电学特性与高可靠性的电极。依托多年积累的丰富知识,我们从材料选择到加工条件进行综合控制,发挥产品性能。
以LC滤波器为例,单一产品中融合了四种不同铜电极:
- 构成电容器的电容电极
- 构成电感器的线状电极
- 连接各层的过孔电极
- 连接产品与基板的外接电极
我们根据功能特性调整设计原则。例如电容电极采用薄而平滑的设计,具备与玻璃陶瓷的高附着力;而线状电极则采用细而厚的结构,能够承受大电流。
由于这些功能各异的金属材料具有不同的烧结温度,我们通过微量添加剂和表面涂层的成分调整,控制工艺实现近似温度烧结。此外,电极材料设计还兼顾制造工艺稳定性进行优化。
这种优化不仅适用于LC滤波器,更贯穿于村田全部陶瓷电子元件。我们释放金属材料潜能的核心技术,正是源于多年工艺积累的集体经验与技术专长。
释放金属材料性能的技术
金属-树脂复合技术的优势:该技术通过融合金属与树脂,创造单一材料无法实现的功能与性能。为此,我们深入解析制造过程中的材料变化,明确金属材料与树脂的界面状态,并准确控制不可见的微观结构。
典型案例是应用于电力电子电路的金属合金功率电感器。通过对金属磁粉与绝缘树脂复合材料施加热压,我们实现了更高堆积密度与性能增强。对于高性能磁芯,用高可靠性树脂均匀包覆金属颗粒至关重要——涂层过薄或过厚都会导致产品特性劣化。我们专注于树脂材料选型、界面控制方法及混炼工艺优化。
依托深耕的设计专长,我们提供优效稳定的金属复合材料产品。
复合金属材料技术
文中图片来源: 功率电感器基础讲座-第1章