村田的DC-DC转换器大量应用于通信设备、工业设备、医疗设备及家用电器领域。
隔离式DC-DC转换器主要应用于服务器、存储系统、网络交换机等信息通信设备,这些设备对安全性和抗干扰性要求非常高。
它们还应用于通信基站、智能建筑、监控摄像机、医疗监护仪和机器人领域。
非隔离式DC-DC转换器特别适用于空间受限的优效应用场景,尤其适用于采用FPGA(现场可编程门阵列)的设备,如PCI Express卡和加速卡。
它们还大量应用于PLC(可编程逻辑控制器)、HMI(人机界面)、运动控制系统、LED(发光二极管)照明、传感器和影像设备。
村田制作所将通过其直流-直流转换器技术,继续满足社会多样化且不断变化的需求。