生产技术 精细加工技术

Precision Processing Technology icon
Precision Processing Technology icon

概要

  • 精细加工技术通常指在机械和电子元件制造过程中实现特高尺寸精度和表面质量的加工技术。
  • 村田的精细加工技术是电子元件制造中的差异化因素。我们在金属冲压、树脂成型、机械加工和激光加工这四个核心技术领域持续推进技术发展,专注于形成小型、复杂的形状和元件所使用的材料。这使得在微米(1/1000毫米)甚至纳米(1/1000微米)级别实现高精度加工成为可能,同时保持高生产效率。
  • 这些技术推动了多层陶瓷电容器、电磁干扰(EMI)对策产品、高频连接器等电子元件的微型化与性能增强。

村田的精细加工技术

技术解析

村田的精细加工技术由四大核心工艺构成:金属冲压、树脂成型、机械加工及激光加工。这些技术使我们在小型、薄型电子元件制造设备领域,能够同时实现微米级至纳米级的高精度加工和高生产率。

  • 金属冲压技术:金属冲压技术是一种通过施加高压对金属板材进行成型的加工方法。该技术大量应用于零件批量生产及要求高尺寸精度的场合,可实现复杂形状与精细孔洞的加工。在电子元件领域,它是批量生产端子、外壳部件等薄型精细零件不可或缺的核心技术。
  • 树脂成型技术:树脂成型技术通过将熔融树脂注入模具,经冷却固化形成零件。诸如注塑成型和转注成型等工艺,可一次性实现复杂三维形状及微结构的批量生产。在电子元件领域,该技术被用于绝缘材料和外部零件。
    这两种加工技术不仅可单独使用,还可组合使用,创造出金属和树脂的混合结构。
  • 机械加工技术:机械加工技术通过切削或研磨工具对材料进行塑形,以实现尺寸与形状的特高精度。电子元件制造中使用的模具、夹具、固定装置及设备部件均通过此工艺制造。所需精度常达微米级甚至更低,表面光洁度同样至关重要。
  • 激光加工技术:激光加工技术利用高能量激光束进行切割、钻孔、表面改性及微结构成型。作为非接触式工艺,它能很大限度减少热变形和力变形,特别适用于精细图案和薄膜加工。

在传感器、通信元件、高频器件等微结构直接影响性能的产品领域,这些技术发挥着关键作用。

村田精细加工技术的技术领域

技术优势

村田精细加工技术在微米级与精细化领域展现高精度加工能力。通过将生产设备与模具的优良适应性、半成品阶段的精细精加工以及与产品设计的紧密协同相结合,创造出竞争对手难以复制的高附加值。

  • 金属冲压加工技术/树脂成型技术:为满足电子元件小型化、薄型化需求,我们深化了复杂形状模具设计技术,并强化了成型条件精细控制能力。例如在几毫米范围内整合多金属与树脂部件的高频连接器中,各部件所需加工精度需达微米级。为此我们从设计阶段起就开展与制造环节的协同优化,运用自主研发的高精度模具及稳定保持定位精度的组装方法,实现高密度与微型化双重目标。
    同时针对小型精细产品开发功能专用紧凑单元,构建可灵活重组的紧凑型生产线,从而兼顾高生产效率与灵活的产品多样化应对能力。
  • 机械加工技术:在加工技术领域,我们建立了自主研发的核心技术体系,可实现精细电子元件制造所需关键自制设备部件及模具的高精度加工,并致力于传承该技术。通过与设计部门协同,我们明确界定了从微米级到纳米级的设备性能精度要求。
    我们运用精良控制技术,将刀具跳动控制在0.2µm以内,磨损控制在0.1µm以内,同时充分发挥新加工设备的性能。
    此外,通过3D测量与非接触式形状评估系统构建反馈循环,确保批量生产中精度稳定,持续供应对电子元件性能至关重要的高质量模具及结构部件。
  • 激光加工技术:在激光加工技术领域,我们根据产品材料以及分离、接合、剥离等用途优化激光振荡器参数。配合束流控制技术,通过针对材料特性优化脉冲宽度、输出功率及波长,实现电子元件微型化与功能化进程中高速高精的加工要求。
    同时,我们融合自主研发的激光分束技术与优化光学系统及照射控制技术,实现陶瓷板加工中每秒钻孔数万次等特高速加工。这些激光加工技术在微加工直接影响性能的产品领域生产中发挥着关键作用。
精细加工技术在村田制造过程中发挥着关键作用

技术的发展

村田的精细加工技术自创立之初便持续培育,已成为其制造体系的基石。随着电子元件微型化与高功能化的发展,通过模具制造的半成品以及治工具类也在不断向微细化和高精度化演进。
公司初期依赖商用设备进行金属冲压加工和树脂成型。然而随着电子元件日益微型化,对模具等部件的精细度要求不断提高。为此,村田开创了机械加工技术,并将其应用于核心部件及自制设备夹具,从而提高了整个制造流程的精度。

至1990年代末,机械加工技术的建立也推动了金属冲压成型与树脂成型技术的进步。村田超越标准商用设备,开发出专为电子元件制造定制的专用设备,实现了生产效率上升。进入21世纪后,接触式加工技术在陶瓷加工等领域面临产能瓶颈。为此我们引入非接触式激光加工技术,拓展技术边界。
通过在各基础技术领域持续提高形状精度与表面光洁度,如今已实现纳米级加工精度。

这些技术始终以技术与技能的传承为基础,充分运用CAD、CAM和CAE技术。我们将设计、制造与分析环节整合为统一流程,从而提高效率并确保高质量。近年来,我们持续推进微米级加工领域的仿真技术发展,通过准确的预估应力、变形及热效应,实现模具设计与加工条件的优化。
展望未来,我们将通过运用传感数据并引入机器学习技术,推进虚拟空间加工工艺优化。这将使我们能够应对日益复杂的产品需求,以及制造这些产品的生产设备对更高生产效率的要求。

村田精细加工技术中的技术要素演进

本技术的应用案例

该技术应用于村田的产品及其生产流程,涵盖从研发到量产的过程。

精细加工技术的实用案例 ~产品介绍~

村田的技术