技术的实用案例 ~产品介绍~ 村田的技术与mmWave Radar Sensor Modules

主要使用的技术: 传感设计技术, 软件技术, 可靠性技术, 测量技术, 智能技术, 应用/解决方案设计技术, 安装技术, 仿真技术, 精细加工技术

mmWave Radar Sensor Modules

概要

  • 村田的毫米波雷达传感器模块是一款集成模块,利用毫米波无线电波高精度检测物体的距离、速度和角度。
  • 该模块融合了高频技术、优化天线设计和信号处理软件,在紧凑尺寸下实现高精度与高可靠性。
  • 适用于丰富的应用场景,包括保障车辆内外安全、安防系统及监控系统。
  • 随着远距离广域检测、精细动作识别及复杂环境特征提取算法的持续进步,该传感器不断进化,已能应对以往被视为难以实现的应用场景。

村田的mmWave Radar Sensor Modules

产品描述

村田的毫米波雷达传感器模块是一款紧凑型模块,利用毫米波频段高精度检测物体。通过将必要的组件和天线集成到单个封装中,实现了高密度和易用性。

通过优化天线设计和专有信号处理软件,实现了高精度检测。天线设计在微型化与检测性能之间取得平衡,软件算法可精确检测物体的距离、速度和角度。

尺寸:车载检测典型型号:约40毫米 × 40毫米

主要标准符合性:ISO 26262(汽车设备功能安全标准)、ISO/SAE 21434(国际网络安全措施标准)等

结构:天线专用印刷电路板(PCB)搭载具备传感功能的芯片组、闪存及外围元件。

制造工艺:元件采用表面贴装技术安装于PCB正面,天线结构设计于背面。通过金属外壳保护元件贴装面后,进行电路板切割,并通过测量验证性能。

村田毫米波雷达传感器模块外观示意图

产品优势

村田毫米波雷达传感器模块融合多年产品开发积累的高频技术,通过硬件设计专长将核心功能集成于单一模块,并结合信号处理软件技术实现性能最大化。

  • 针对应用场景与环境的硬件定制设计:集成天线针对特定应用和用途进行了优化设计,实现了宽检测区域、窄波束形成、高增益和远距离传播等特性。
  • 先进信号处理软件:该软件通过滤波功能消除噪声和静止物体的干扰信号,仅提取并数字化来自目标检测对象的反射信号。
    还具备波束成形能力,可从天线适当发射无线电波,并具有跟踪功能,能够精确追踪移动检测目标。
  • 通过高密度封装实现紧凑设计:我们将核心组件——包括传感芯片组、电源电路、存储器和雷达天线——密集封装于紧凑结构中,提供一体化解决方案。

这些技术的结合造就了高精度、高可靠性的毫米波雷达模块,可在各种应用和环境中提供稳定性能。

硬件设计能力与软件技术的融合

产品演进

村田制作所预见雷达技术将成为未来车载及外部检测不可或缺的技术,自过去起便持续推进包括毫米波频段在内的多频段雷达研发。近年来,随着法规要求汽车安全测试日益严格,毫米波雷达也开始应用于增强车内外安全的系统。此外,在安防监控等民用领域的毫米波雷达市场正稳步增长并趋于成熟,其应用领域预计将进一步扩展。

市场需求不仅体现在检测目标的多样化,更要求更高性能以实现更精准的位置与运动检测。为满足这些需求,我们开发了可实现近100米远距离位置检测的技术。该技术通过优化阵列天线配置增强指向性并延长波束覆盖范围,同时借助波束成形技术实现广角无线电波传播,从而使检测区域较以往覆盖更广。

此外,利用毫米波频段可实现对其他频段传感器难以捕捉的细微动作的检测与识别。具体而言,通过结合能在复杂环境中提取目标特征的算法与针对车内环境优化的定向天线设计,我们增强了车内人员位置检测性能,实现了与其他频段传感器的差异化优势。

通过天线配置优化与波束成形扩展检测区域

产品应用

村田毫米波雷达传感器模块运用高频技术准确检测位置与运动,可应用于多种场景:

汽车领域(车内/车外广角检测、高精度检测)

  • 遗留检测系统
  • 乘员监测系统
  • 泊车辅助系统

智能家居与安防(广域长距离检测、人体动作检测)

  • 安防系统
  • 智能家电

建筑系统(人数检测、追踪)

  • 电梯客流管理系统
  • 会议室占用检测系统

医疗保健(生命体征检测)

  • 监测与生活记录系统
  • 健康管理系统

乘员检测系统
泊车辅助系统
安防系统

多样化的应用场景与用途

有关产品规格等,请查看产品信息网站。

其他实用案例 ~产品介绍~

村田的技术