产品设计技术 传感设计技术

Sensing Design Technology icon
Sensing Design Technology icon

概要

  • 通用传感设计技术是一门通过检测物理、化学及生物现象,将其转化为电信号,从而实现测量与分析的设计学科。该技术融合了传感器元件选型、结构设计、信号处理电路设计、抗噪措施及环境适应性等要素,以达成所需的测量精度、响应速度与稳定性。
  • 村田的传感设计技术拥有涵盖温度传感器(NTC热敏电阻)、MEMS传感器及超声波传感器的丰富产品线。该技术融合了针对各传感器特性优化的材料设计、结构设计及信号处理技术。
  • 村田传感设计技术的核心优势在于其全面的自主优化能力——从材料设计、结构设计到电子电路设计及软件设计均可实现内部协同优化。
  • 在温度传感器领域,通过优化材料配比、烧结工艺及封装技术,实现高灵敏度、高可靠性与微型化。针对MEMS传感器,融合微加工工艺、封装技术及低噪声设计,实现多参数检测与高灵敏度。

村田的传感设计技术

技术解析

村田的传感设计技术是一项综合性的设计技术,通过整合并应用针对多类传感器优化的基础技术,满足多样化传感需求,产品线涵盖温度传感器(NTC热敏电阻)、MEMS传感器及超声波传感器。

温度传感器(NTC热敏电阻)的技术要素
  • 材料设计技术:村田准确控制以氧化锰、氧化钴为主的半导体陶瓷材料成分,优化温度系数。由此实现高灵敏度温度响应,并支持结合环境耐受性、高精度与长寿命的多元化产品阵容,满足多类应用需求。
  • 封装设计技术:村田提供微小型芯片型与树脂封装型产品。在推进高密度布线与纤薄设计的同時,这些封装还满足汽车及工业应用的恶劣环境耐受性要求。
MEMS传感器的技术要素
  • 结构设计技术:村田通过设计亚微米级精细结构,实现加速度计和陀螺仪等紧凑型高灵敏度机械元件。该技术运用光刻、蚀刻及薄膜沉积等先端微加工工艺,在硅基底上形成高精度微机械结构。
  • 信号处理技术:村田通过专用集成电路(ASIC)实现高度集成,准确处理来自MEMS元件的传感信号。通过整合降噪、信号放大、温度补偿及数模转换功能,村田在增强整体传感器性能的同时实现了空间节省。
图:传感设计的要素技术及其应用案例
传感设计的要素技术及其应用案例

技术优势

村田在传感设计领域的核心竞争力,在于其具备全盘优化材料设计、结构设计、电子电路设计及软件设计的综合能力。

温度传感器(NTC热敏电阻)设计技术优势

该技术基于多层陶瓷电容器开发过程中积累的深厚专业知识。通过自主完成半导体陶瓷材料的原料配比、成分控制及烧结工艺优化,实现多样化高质量材料设计。结合先端制造技术,提供针对特定应用场景与特性优化的热敏电阻,并形成可满足多样化市场需求的丰富产品阵容,实现高灵敏度温度检测与增强可靠性。
此外,针对汽车、工业及医疗应用领域,村田凭借海量实验数据与专有仿真技术,提供理想安装位置解决方案以提高温度测量精度。这些解决方案源于对MOSFET及电子基板的精细温度分布测量,并结合Femtet等CAE软件进行热分析验证。

图片:MOSFET温度分布测量
MOSFET温度分布测量
MEMS传感器设计技术的优势

村田MEMS传感器设计的核心优势在于微加工技术与先进信号处理技术的融合。微加工技术可在1-2微米(μm)级形成高精度微结构,实现紧凑、高灵敏度、高性能的器件。通过将这些结构与遏制温度变化和外部应力引起的特性变化和噪声的先进信号处理技术相结合,村田确保即使在汽车、工业设备及社会基础设施等严苛环境下也能保持稳定性能。通过这种稳健设计,村田的MEMS传感器能够在多样化应用中提供高可靠性与高精度的测量。

这种持续优化的综合能力构成了村田传感设计技术的核心。

图:MEMS传感器温度特性的稳定性
MEMS传感器温度特性的稳定性

技术的发展

温度传感器(NTC热敏电阻)设计技术演进

村田早期便开始研发热敏电阻材料。基于氧化锰和氧化钴基NTC热敏电阻,村田建立了稳定温度检测特性的技术体系。
通过优化烧结工艺和材料成分,村田实现了更高灵敏度与更优线性度。
此外,通过建立适用于量产的陶瓷成型技术和电极形成技术,村田在成本竞争力与稳定性能之间实现了平衡。
此外,村田还推进了提升耐热性的封装技术,使热敏电阻能够适应环境变化。通过采用村田独有的模塑材料,大幅提升了在汽车和医疗设备等严苛使用环境中的可靠性。同时,为扩大温度检测范围并降低测量误差,村田还导入了利用设计软件进行精细建模的技术。
为适应边缘设备的发展需求,村田还实现了小型化与薄型化的热敏电阻。

材料技术与电容器的融合催生了芯片型温度传感器(热敏电阻)
MEMS传感器设计技术演进

村田早期便致力于微加工技术,建立了在硅基底上形成精细机械结构的加工技术。
村田还成功实现了可进行多轴检测的集成MEMS传感器(如加速度计-陀螺仪混合传感器)的商业化。

展望未来,村田将持续推动技术创新,直面可再生能源、能量采集、先端医疗传感及自动驾驶辅助等未来挑战。传感器已不仅是测量设备,更在安全连接人与基础设施中发挥着关键作用。

MEMS传感器与ASIC的先端集成技术演进

有关相关的村田技术,请参见此处。

传感设计技术的实用案例 ~产品介绍~

村田的技术