技术的实用案例 ~产品介绍~ 村田热敏电阻:率领小型化、高精度、高可靠性的发展

主要使用的技术: 阻焊工艺技术, 无机材料技术, 热处理技术, 电镀技术, 应用/解决方案设计技术, 传感设计技术, 材料分析技术, 可靠性技术

热敏电阻

概要

  • 村田的NTC(负温度系数)热敏电阻和PTC(正温度系数)热敏电阻实现了很高的特性精度和可靠性。其中NTC热敏电阻通过控制陶瓷材料粒径及运用在积层陶瓷电容器中培育的多层结构技术,实现了稳定的温度特性与高热响应性。PTC热敏电阻采用遏制陶瓷烧结过程中内部电极氧化的层状结构技术,可作为低电阻可复位熔断器用于过流保护。
  • 此外,村田还推进了表面贴装器件(SMD)小型化、无铅焊料兼容性等环保技术。通过实现小型级别的0402尺寸(0.4mm × 0.2mm),为电子设备的小型化与高性能化作出贡献。

村田的热敏电阻

产品描述

村田热敏电阻是随温度变化而改变电阻值的半导体器件,可作为高精度温度传感器使用。主要分为NTC(负温系数)和PTC(正温系数)两类。

NTC热敏电阻:NTC热敏电阻由氧化锰、氧化钴等金属氧化物陶瓷构成,具有随温度升高电阻值降低的特性。其温度特性稳定且热响应迅速,大范围应用于多类设备的温度检测与温度补偿。该产品还具备易用性优势,可通过配备标准ADC(模数转换器)的微控制器便利地实现简易温度检测电路。

PTC热敏电阻:PTC热敏电阻(又称POSISTOR)是钛酸钡陶瓷元件,由村田制作所于1959年业界初创商业化。其电阻值随温度上升急剧增大,可在过流过热时保护电路。故障解除后电阻值恢复正常,故可作为可复位保险丝使用,具备出众的反复保护性能与稳定特性。

NTC热敏电阻电路及输出,用于温度检测与补偿
NTC热敏电阻电路及输出,用于温度检测与补偿
PTC热敏电阻电路及输出,用于过流保护
PTC热敏电阻电路及输出,用于过流保护

产品优势

村田热敏电阻凭借专有材料与加工技术,以高精度和高可靠性为核心优势。

NTC热敏电阻:通过专有的加工技术,准确控制陶瓷材料的颗粒尺寸与形状,实现高密度且均匀的分布。此外,通过应用在积层陶瓷电容器开发中培育的薄陶瓷片层压技术,我们稳定了温度特性并加速了热响应。

PTC热敏电阻:通过分层结构技术,在烧结钛酸钡陶瓷的同时有效遏制内部电极氧化。凭借钛酸钡基材料特性,确保电阻变化的可重复性及反复操作中的稳定性,可高精度实现过流保护、过热预防等安全功能。

从原料配比到制造检测的全流程一体化生产体系,结合全球统一的质量管控,确保稳定供应与出众品质。同时注重环保特性,实现无铅化、耐热性与耐候性增强。这些优势使产品大范围应用于要求高精度与长期可靠性的温度检测及保护领域。

稳定的温度感知,确保设计精度
可根据设计精度需求提供不同温度误差特性的NTC热敏电阻产品阵容
无误差捕捉高温范围,满足高精度需求
针对高温范围,对B常数公差进行优化设计的NTC热敏电阻

产品演进

村田热敏电阻持续进化以顺应时代需求。如今已发展为表面贴装型,满足电子设备微型化与高密度安装需求。尤其实现业界微小级别的0402尺寸(0.4mm × 0.2mm),可安装于智能手机、可穿戴设备等特别狭小空间,显著助力设备轻量化与空间效率提高。这种微型化得益于村田专有的前沿加工技术,例如陶瓷材料颗粒尺寸控制和纤薄内部电极。此外,2025年5月,村田成功商业化适用于功率半导体的树脂封装NTC热敏电阻,该产品兼容引线键合工艺。这使得在功率半导体附近实现准确温度检测成为可能,有助于很大限度发挥设备性能。

在强化耐热性与无铅焊料兼容性以增强环保性能的同时,我们将持续通过技术革新,为电子设备的发展及社会多元需求提供紧凑、高精度、高可靠性的温度检测与过流保护解决方案。

确保稳定的温度特性,同时大幅减小安装面积
确保稳定的温度特性,同时大幅减小安装面积
村田热敏电阻的发展历程
村田热敏电阻的发展历程

产品应用

村田热敏电阻凭借其高精度与可靠性,被大范围应用于多个领域。
在通信与消费电子领域,其应用于智能手机、电脑等移动设备的电池及处理器温度监测。
在移动领域,应用于电动汽车(EV)和混合动力汽车的电池管理系统,以及医疗设备的体温测量和内部温度控制。
在工业设备领域,大量应用于电机和逆变器的过热检测、冷却风扇控制以及I/O端口的短路保护等应用场景。
近年来,随着物联网和可穿戴设备的普及,市场对微型化和高精度产品的需求持续增长。村田制作所不断推进技术革新以满足这些需求。由此,村田热敏电阻在保障我们身边电子设备的安全性、舒适性和能源效率方面发挥着关键作用。

有关产品规格等,请查看产品信息网站。

其他实用案例 ~产品介绍~

村田的技术