生产技术 电镀技术

Plating Technology icon
Plating Technology icon

概要

  • 电镀技术是一种表面处理方法,通过在金属等基材表面形成镀层,赋予其耐腐蚀性、装饰性、导电性及机械强度等功能,以满足特定应用需求。电镀方法包含电镀与化学镀,即使在塑料、陶瓷等非导电基材上也能形成镀层。
  • 村田的电镀技术属于功能性电镀技术,旨在充分发挥电气电子设备中所用电子元件的特性,致力于赋予导电性、耐腐蚀性、可焊性及连接可靠性等功能。该技术可准确沉积金、银、镍、铜、锡等金属。该技术大量应用于村田提供的多类电子元件,包括陶瓷电容器、陶瓷电感器、热敏电阻及通信模块,为实现高质量、高生产性与高可靠性提供支持。
  • 电气电子设备所用的电路板具有集成电路与无源元件的高密度安装特点。这些元件的可靠电气连接与长期稳定运行,使电镀技术成为非常重要的技术。

村田的电镀技术

技术解析

村田的电镀技术主要用于发挥电子元件的特性。目标电子元件由多种基材构成,包括介电材料、磁性材料、半导体等功能陶瓷,以及金属和树脂。其中部分基材难以镀覆。电子元件的多样性源于基材组合、形状和尺寸的差异。为应对这种多样性,村田致力于推进工艺设计技术、工艺管理技术及二者的协同优化。

  • 工艺设计技术涉及针对特定产品优化材料、耗材、设备、工艺方法、处理流程及条件,以实现对大范围目标产品的电镀。需要时,我们开发新技术和工艺方法,综合这些多重因素设计电镀工艺。
  • 工艺管理技术则需妥善管理持续使用的材料、耗材及设备,在受控参数范围内于必要位置稳定形成符合性能要求的镀层。例如,我们监测并调整电镀溶液成分变化、杂质积累及pH值波动。同时通过校准确保测量仪器的精确度。

这种系统化的设计与管理构筑了高质量、高可靠性电子元件生产的基础。

电镀技术的应用实例

文中图片来源: LLC系列在新窗口中打开
文中图片来源: Thin Film Circuit Substrates (RUSUB)在新窗口中打开

技术优势

村田在电镀技术领域的优势在于:拥有覆盖多类电子元件的丰富实践经验、专业技术团队以及贯穿技术开发至生产的完整体系。

  • 在多元化元件的实际应用方面,村田多年来已为多类电子元件建立并部署了电镀技术。通过针对敏感基板、难电镀半导体基板及微小型元件的技术开发,我们积累了丰富的经验和广泛的知识。在解决贴装缺陷、锡须等问题方面的经验,提高了我们的技术能力和响应速度。
  • 电镀技术应用于几乎全部村田自有产品,是具有高度通用性和重要性的基础技术之一。为支撑该技术,村田已组建专业团队推动新一代电镀技术研发。通过与各生产基地协同合作,村田形成协同效应,构建了确保稳定品质的体系。
  • 村田的特色在于其贯穿原材料制造至电子元件生产的集成体系。在电镀技术领域,我们同样从新产品开发初期就与专业团队协作——包括产品设计、设备设计、装配技术及分析解析技术等部门。这种整体优化方法使我们能够及时实现产品化并迅速解决缺陷。
电镀工艺示例
一种大量应用于众多产品的技术,具有高度通用性和跨领域应用潜力

技术的发展

数十年来,村田的电镀技术一直顺应电子元件的发展趋势与时代需求不断进化。

  • 1960年代,我们从引线元件和金属部件的端子镀膜成型起步。我们还较早开展了陶瓷元件的直接镀膜成型。
  • 1980年代起,电气和电子设备的开发与普及推动了电子元件的微型化和功能增强。为应对这一趋势,我们转向芯片状表面贴装元件,在包括材料和设备在内的整个工艺流程中实现了显著进步。这为实现大规模生产和稳定品质奠定了基础。
  • 20世纪90年代,我们开发出适用于模块化元件(如低温烧结基板)以及特殊形状和材料的电镀技术。这不仅提高了技术水平,更拓展了应用领域。
  • 21世纪初,在日益严峻的环境问题背景下,我们加速推进无铅、无氰化物、无氟氯化碳等有害物质的工艺开发。同时着力提高水资源利用效率,包括减少废水排放、降低能耗。近年来更聚焦资源循环利用,为构建可持续社会贡献力量。
  • 近期通过物联网集成实现智能运营升级,在生产效率、产品质量与环境响应之间实现更高水平的兼顾。

未来我们将以“高可靠性+可持续性”为核心方向,持续推进先端电镀技术与科学管理,为电子电气设备的发展贡献力量。

村田电镀技术的进化历程

查看大图在新窗口中打开

电镀技术的实用案例 ~产品介绍~

村田的技术