生产技术 热处理技术

Heat Treatment Technology icon
Heat Treatment Technology icon

概要

  • 一般热处理技术是指通过对材料或部件施加热量来改变其特性和性能的加工方法。
  • 村田的热处理技术不仅限于单纯加热,而是将热处理设备视为反应容器,重点控制设备内部发生的化学反应。该技术主要应用于陶瓷元件的脱脂、烧成及外部电极烧附等工序。
  • 村田热处理技术是关键工艺技术,其流程包括:陶瓷与金属粉末成型→低温脱脂→高温烧结以获得理想晶体状态。该技术由四大要素构成:工艺技术、设备设计与制造技术、道具材料技术及物料搬运技术。通过优化温度与气氛控制、工装材料选择与布局、产品输送流程,村田助力新产品开发与生产效率提高。
  • 凭借垂直整合的开发模式,村田能与研发及生产部门紧密协作,为每种材料和产品提供定制化热处理方案。这种一体化能力是核心竞争力所在。村田还拥有全面的热分析技术及专用设备,可提供设计方案并实现现场问题解决。
  • 为应对层厚减薄、尺寸微型化及大规模生产等趋势,村田热处理技术持续进化。突破试错式发展模式,现已深入解析热处理现象,运用仿真技术基于科学依据开发工艺方法与设备。同时致力于降低环境负荷,实现高质量、高可靠性与环保责任的协同提高,践行可持续的Monozukuri制造理念。
  • 该技术大量应用于村田众多陶瓷电子元件的生产,涵盖多层陶瓷电容器(MLCC)、EMI产品、压电产品及多层产品等领域。

村田的热处理技术

技术解析

村田热处理技术是关键核心技术,通过准确把握多类材料所需的热环境并创造该环境,从而充分发挥材料性能。这是赋予电子元件应有功能、使其作为电子元件真正发挥作用的核心技术之一。

主要电子元件的生产流程是:将陶瓷粉末(主要为BaTiO3钛酸钡和铁氧体)或金属粉末(主要为Ni镍、Ag银、Cu铜)与粘合剂、溶剂混合,再成型为特定形状。为实现所需元件特性,必须在低温下分解并去除多余粘合剂与溶剂,随后通过高温烧结使陶瓷形成理想晶体结构。这一系列步骤统称为热处理工艺。

村田热处理技术涵盖热处理工艺技术、热处理设备设计与制造技术、道具材料技术及物料搬运技术。

热处理工艺技术:基于对材料与产品特性的充分理解,综合控制温度与气氛,建立特优的热处理条件。这有助于充分发挥各类产品的性能。

热处理设备设计与制造技术:将工艺技术所导出的特优条件具象化为实际运行的窑炉环境。这需要准确控制温度和气氛的机械设计,以及兼顾耐久性与能效的结构设计。

道具材料技术:该技术涉及在热处理过程中用于装载产品的碟形夹具。由于这些道具材料有时会直接接触产品,且会反复暴露于高温环境,因此在材料和形状的选择上需要高度的专业技术与经验。此外,产品在夹具上的放置位置是提高生产效率、预防缺陷和差异的关键因素。

物料搬运技术:通过自动化控制技术,将产品准确且高效地运送至指定位置。该技术确保热处理过程的均匀性与稳定性,即使在批量生产中也能维持稳定品质。

村田热处理工艺及其支撑技术

技术优势

村田热处理技术的优势之一在于,能够针对特定材料与产品特性提供适宜的热处理方案。这种能力源于从开发初期就与内部研发部门紧密协作,从而深入理解材料和产品特性。村田拥有众多专有热分析技术和设备,能够分析热处理过程中发生的化学反应和物理变化。通过这些分析获得的知识不断积累,转化为能够准确控制温度和气氛的生产设备和夹具。此外,从热处理角度出发,村田会向材料与产品设计部门提出结构及规格的优化建议,以增加热处理可行性。通过与各研发部门的紧密协作,村田充分发挥热处理技术的作用,助力新产品开发。

同时,生产现场的课题与改善需求也会毫无保留地与研发团队共享。这种协作机制实现了从工艺与设备双维度的综合性问题解决。通过这种协作模式,村田持续优化工艺与设备,实现高质量稳定生产。

为材料与产品特性提供上佳热处理方案

技术的发展

随着产品的薄层化、小型化不断推进,为尽可能降低热处理环境带来的影响,村田的热处理技术也朝着更加复杂、更加精细的控制方向发展。同时,随着产量上升,村田建立了能在单次热处理周期内处理数百万件产品且偏差很小的系统。

过去,由于难以直接观察密封高温窑炉内部的变化,只能通过反复评估热处理后的产品来探索工艺条件。但凭借村田自主研发的热分析技术和设备开发,现已能实时捕捉热处理过程中的变化。这使得问题得以清晰识别,并能提炼出理想的工艺条件。村田还运用模拟技术预先分析窑炉热变形、温度分布、气体流动及反应状态。通过将这些结果融入设备设计,村田实现了对温度和气氛的高精度控制,形成了富有特色的热处理方法。

此外,从降低环境影响的角度出发,村田积极推进节能措施,引入优效窑炉和能源回收技术。通过这些举措,村田在实现高质量与高可靠性的同时,持续推进可持续的Monozukuri(制造)。

村田热处理技术的演进历程

有关相关的村田技术,请参见此处。

热处理技术的实用案例 ~产品介绍~

村田的技术