产品设计技术
应用/解决方案设计技术
(电路板设计技术)
Application/Solution Design Technology (Circuit Substrate Design) icon

Application/Solution Design Technology (Circuit Substrate Design) icon

概要

  • 通常,PCB(印刷电路板)设计技术利用CAD工具和CAE工具,依据设计规则将元件放置在电路板上,同时进行布线设计以创建电路板布局。
  • 村田的PCB设计技术是为实现企业理念中“供应独特产品”而形成的技术。
    该技术始于模块产品概念阶段的材料与制造工艺研究,涵盖利用CAD和CAE工具进行元件布局与布线设计的技术体系,从而确保电气性能与物理性能的实现。
  • 村田的PCB设计技术优势在于其适应性,能够通过考虑在为不同市场开发多样化模块过程中积累的周边技术来设计优化布局。
    村田制作所迅速采用高新技术,同时开发周边技术,从而能够及早评估整体制造平衡性。
  • 这种融合了周边技术的成熟布局设计技术,支撑着村田制作所面向五大目标市场提供的模块产品线等多样化产品的竞争力。

村田的应用/解决方案设计技术(电路板设计技术)

技术解析

村田的PCB设计技术,是从模块产品的构想设计阶段开始,对电路板布局进行优化的技术。该技术旨在实现企业理念中“供应独特产品”,通过研究并选取电路板材料与结构来提升产品价值。同时运用CAD与CAE工具,通过元件布局与布线设计确保电气性能(信号完整性、电源完整性、电磁兼容性)及物理性能(热应力、机械应力)。

村田针对五大市场开发多种模块化产品,包括边缘设备、IT基础设施、移动、环境和健康,同时积累了符合每个市场特性的设计技术。针对边缘设备市场,村田设计出纤薄高密度电路板,以满足智能手机等紧凑型设备的需求。针对IT基础设施市场,村田推出兼顾三维结构与低传输损耗的设计方案,适用于基站及其他应用场景。在移动与环境市场领域,村田通过元件布局与布线设计,实现对安装环境的适配以及故障安全设计,确保汽车设备及社会基础设施设备的长期可靠性。在健康市场领域,村田通过与材料技术协同,为可穿戴产品确保稳定性,致力于开发轻量化、可伸展和灵活的板设计。

村田的PCB(印刷电路板)设计技术契合市场需求图片
村田的PCB(印刷电路板)设计技术契合市场需求

技术优势

村田的PCB设计技术优势在于能够适配针对不同市场定制的多元化模块,这得益于其布局设计技术——该技术融合了通过开发多类模块所积累的周边技术。

除常规印刷电路板(PWB)外,村田还充分发挥其自主研发制造的多层陶瓷基板(LTCC)和多层LCP产品的特长,结合前沿的封装技术,实现PCB设计技术,从而塑造出村田模块产品的特别优势。为实现这一目标,村田利用CAE工具分析验证基板材料的物理特性及制造工艺如何影响模块产品的电气与物理性能。基于设计规则与制造规则的关联性,对基板结构(层数与厚度)、元件布局及布线路径进行优化。此外,村田在开发周边技术的同时,也及早导入并运用前沿技术,并从PCB设计的视角将其优点与缺点反馈给相关技术部门。这种方法强调在制造实践中保持平衡的视角。

因此,综合考虑周边技术的布局设计技术的积累与优化,正是村田制作所PCB设计技术的特色所在,也是支撑其模块产品系列竞争力的重要因素。

村田的PCB设计技术图片
村田的PCB设计技术

技术的发展

村田的PCB设计技术已发展为布局技术,能够根据模块产品的多样化,在质量、成本和性能之间取得平衡,实现优化设计。最初,该技术基于印刷电路板设计规则的布局技术起步,随后扩展到多层陶瓷基板和多层LCP产品技术领域。通过适应受制造工艺和设备影响的设计规则,并积极运用封装技术,村田通过与内部部门及供应商公司的讨论,开展新技术开发的机会不断增加。

展望未来,村田的模块产品除现有五大市场外,还将致力于开拓新市场与新应用领域。通过运用纳米级材料、玻璃基板多层技术等新型材料与工艺,电路基板设计技术有望为提升产品竞争力作出更显著贡献。

村田的PCB设计技术通过吸收创新技术、积累周边技术的布局经验并优化这些技术,将继续为创造追求村田独特性的模块产品作出贡献。

村田制作所PCB设计技术的演进图片
村田制作所PCB设计技术的演进

本技术的应用案例

该技术应用于村田的产品及其生产流程,涵盖从研发到量产的过程。

应用/解决方案设计技术的实用案例 ~产品介绍~

村田的技术