产品设计技术 通信元件设计技术

Communication Component Design Technology icon
Communication Component Design Technology icon

概要

  • 通用通信元件设计技术是指实现公共标准规定无线性能的无线电波传播技术。
  • 村田的通信元件设计技术涵盖高频器件的设计与制造技术,以及集成通信功能的模块化技术。这些技术融合了先端仿真技术、评估分析方法及封装技术等关键基础能力。
  • 村田通信元件设计技术的优势在于通过专有技术实现出众器件特性,包括采用砷化镓(GaAs)和绝缘体上硅(SOI)的高性能射频器件设计,以及优化的薄膜电极结构。另一核心优势在于凭借LTCC材料技术实现的模块微型化与灵活的软件支持,全面解决客户挑战。
  • 随着通信元件设计技术持续演进,村田在高频器件设计与制造技术、模块微型化技术及软件能力方面稳步推进。未来,村田将持续运用数字技术推动社会发展。

村田的通信元件设计技术

技术解析

村田的通信元件设计技术涵盖两大领域:将通信功能集成至模块的模块化技术,以及高频器件设计与制造技术。这些技术包含电磁场仿真与信号评估分析技术,确保所有频段均能满足通信性能要求。此外,热应力仿真技术与先端封装技术,是实现结构紧凑并便于客户使用的产品设计的关键要素。近年来,对60GHz以上毫米波频段的应用需求显著增长。因此,这些技术在高频电路设计及包括天线在内的整体产品结构设计中发挥着关键作用。此外,村田的模块化技术还融合了软件技术,使通信功能能在客户设备中无缝运行。

通信元件及其基础技术 1
通信元件及其基础技术 2

通信元件及其基础技术

技术优势

村田在通信元件设计技术方面的优势在于:通过将高性能器件设计与充分发挥器件特性的模块设计相结合,解决客户挑战,满足客户“连接”与“持续连接”的需求。在器件设计领域,村田运用砷化镓技术实现线性度出众的功率放大器,同时通过SOI技术实现低噪声放大器和先端数字电路集成。此外,优化薄膜电极结构设计可获得优良的滤波特性,从而打造高性能射频器件。

在模块设计方面,村田凭借多年积累的LTCC材料技术,结合双面贴装与低轮廓技术,形成核心竞争力。具备自主研发器件实现精细性能优化的能力,是另一重要优势。更值得一提的是,村田不仅整合硬件技术,更融合了无线电法规符合性及认证对应技术,以及通信驱动程序等软件技术。通过这种综合性方法,村田提供满足多样化客户需求的集成解决方案。

双面贴装技术与天线设计技术

技术的发展

村田的通信元件设计技术始于射频产品与天线产品的供应,后逐步拓展至集成化连接模块设计领域。公司开发了Wi-Fi™与蓝牙®模块,为适配智能手机、可穿戴设备等小型化产品,持续精进微间距贴装技术与双面加工工艺,不断优化封装流程。为响应物联网日益增长的需求,村田新增支持LPWA(Low Power Wide Area)及蜂窝通信的模块,强化了低功耗与长距离通信技术能力。

近年来,数据传输容量的迅速增长推动了毫米波兼容设备的需求。由于毫米波频率具有很短波长,传统微波频段设计方法已难以满足需求。为应对这一挑战,村田推进仿真与评估技术,在适应技术演进的同时积累新知识与专业技能。

展望未来,村田将持续追求更小尺寸与性能优化,同时为日益多元化的无线通信需求做好准备。通过推进软件技术与认证技术,并有效应用数字ET(Envelope Tracking)和XBAR技术,村田致力于为5G和6G赋能的新无线通信社会贡献力量。

支撑不断演进的通信规格的通信元件设计基础技术开发

本技术的应用案例

※链接至产品信息网站。

通信元件设计技术的实用案例 ~产品介绍~

村田的技术