技术的实用案例 ~产品介绍~ 利用绕线技术发挥优势的村田电感器产品系列(电感器与EMI静噪滤波器)

主要使用的技术: 应用/解决方案设计技术, 薄膜微细加工技术, 电镀技术, IE技术, 无机材料技术, 金属材料技术, 有机材料技术, 仿真技术, 测量技术, 材料分析技术

图片:电感器和EMI静噪滤波器

概要

  • 村田的电感器产品系列凭借专有材料技术和多样化的制造工艺,提供从电感器到EMI(电磁干扰)静噪滤波器的庞大产品线。这些产品支持从消费电子到汽车应用的多种规格要求,包括紧凑型设计和高电流能力。
    提供多种尺寸的贴装性能优异的SMD(表面贴装器件)类型,针对高频电路、电源电路和汽车PoC(同轴供电)系统等特定应用进行了优化。
  • 为满足日益多样化的噪声对策需求,村田还提供全面的EMI静噪滤波器产品线,包括铁氧体磁珠、电容集成滤波器、共模扼流圈及块状滤波器。在噪声遏制已成为关键设计要求的时代,村田凭借现场专业知识和先端的设计支持工具,助力客户解决多种挑战。

村田的电感器和EMI静噪滤波器

产品描述

村田的电感器产品线涵盖从电感器到EMI静噪滤波器的丰富产品。

  • 电感器: 是利用电磁相互作用实现电压转换、电流稳定等核心功能的电子元件。与电容器、电阻器并列,电感器是电子电路的基础元件,大量应用于各类电子设备。村田提供丰富的产品阵容,适用于高频电路、电源电路及汽车应用领域。该产品线包括超紧凑薄膜型、通用多层型、高Q值型和高电流绕线型。
  • EMI静噪滤波器: 与电感器具有相同的结构原理。例如,铁氧体磁珠在数兆赫兹至数千兆赫兹的频率范围内效果显著。在低频时,铁氧体磁珠表现得像电感器,而在高频时,它们会产生以电阻元件为主的阻抗,从而阻断或吸收传导噪声。因此,铁氧体磁珠被大量用作噪声遏制元件。此外,共模扼流圈(CMCC)是一种衰减共模噪声的滤波器,这种噪声在USB、HDMI、MIPI、CAN、以太网和SerDes等差分信号传输线以及电力线和音频线中都会造成问题。
电感器产品线
电流稳定化
电压转换

电流稳定与电压转换型电感器

文中图片来源: 电感器 (线圈)在新窗口中打

产品优势

村田的电感器产品线基于三大核心优势:专有材料技术以及在绕线工艺、层压工艺和光刻工艺方面长期积累的专业知识。通过整合这些优势,村田实现了产品的小型化与高性能化。
村田结合了通过多层陶瓷电容器(MLCC)积累的介电技术与自主研发的高磁导率、低介电常数磁性材料。这种组合使产品能够在宽频率范围内实现高性能。根据应用需求,村田选择性地使用陶瓷磁性材料、金属磁性材料、非磁性陶瓷材料及其他材料系统。通过将这些材料与磁性树脂、绝缘树脂及其他多类树脂进一步结合,村田有效增强了产品性能。
在绕线工艺方面,村田已掌握将超细铜线绕制在长度仅为0.6毫米的磁芯上的技术。此外,高可靠性的树脂封装技术与优效生产设备,使批量生产与多品种小批量生产得以兼顾。在层压和光刻工艺方面,村田运用了可堆叠数十微米(µm)厚度的铁氧体片材的技术,以及擅长形成复杂图案的光刻和薄膜技术。通过对这些多样化材料与工艺的优化组合,村田持续为多类设备提供非常适配各种设备的电感器产品阵容。

上佳电感器产品提案能力

文中图片来源: 村田电感器的优势在新窗口中打

产品演进

村田的电感器产品线一直伴随电子设备的发展,在性能与功能方面持续增强。为应对功能增强与微型化趋势带来的元件数量增加、安装空间缩减等设计挑战,村田整合了其核心基础技术。在保持电气性能的同时,村田有时会预判所需尺寸,在需求出现之前就向市场供应产品。
尤其值得一提的是,在21世纪初,我们开发了采用金属磁性材料的金属合金电感器。这些功率电感器实现了小型化与大电流容量的双重突破,推动了多类电子设备的微型化与高性能化进程。
最近,村田成功开发并试制了 016008 尺寸的芯片电感器(0.16毫米 × 0.08毫米),与之前最小的0201尺寸产品(0.25毫米 × 0.125毫米)相比,体积缩小了约75%。村田制作所计划将该产品投入量产,通过更微型化的元件持续拓展电子设备设计的可能性。

进化型电感器

文中图片来源: 村田 开始开发超小等级的016008尺寸(0.16mm × 0.08mm)片状电感器在新窗口中打

产品应用

村田的电感器产品线大量应用于智能手机、家用电器、汽车及多类日常电子设备,同时支持电源电路与通信电路。这些电感器对确保设备稳定持续运行至关重要。
近年来,村田专注于扩展高速汽车接口电感器及支持PoC(同轴供电)的电源线电感器产品线。随着PoC技术在车载摄像头领域的普及——通过单根同轴电缆同时传输视频数据与电源——专为车载PoC应用设计的电感器使用量正持续增长。
这种方法减少了以前所需的电感器数量,有助于整体系统的小型化、节省空间和降低总直流电阻。村田制作所将继续根据规格要求提供上佳元件方案,并提供全面的噪声遏制解决方案,以满足客户多样化的需求。通过这些努力,村田制作所将继续致力于解决用户在包括汽车市场在内的大范围应用领域所面临的挑战。

【90秒看完】村田的电感器!

有关产品规格等,请查看产品信息网站。

其他实用案例 ~产品介绍~

村田的技术